품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 2426 - Rollers, for rails GN 2422, Type N, Normal roller with centric bearing pivot
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 2426
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn2426/gn2426_n.prj},{NB=Laufrolle GN 2426-28-N-2RS},{PARTNUMBER=GN 2426-28-N-2RS},{H1=28},{B1=7.0},{B2=2.4},{D1=22.4},{D2=19.2},{D3=10},{D4=M5},{D4X=5},{D5=7},{L1=3.8},{L2=2.2},{L3=0.6},{SW=13},{T=8},{X=0.5},{WEIGHT=0.0170},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
H1
Rail
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
-0.05
[mm]
D4
Thread for cylinder head screw DIN 912
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
max.
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Track GN 2426-18-N-2RS
GN 2426-18-N-2RS
18
4.0
1.6
14.0
12.4
6
M4
1.8
1.5
0.5
8
5
0.0040
83024900
YES
Track GN 2426-28-N-2RS
GN 2426-28-N-2RS
28
7.0
2.4
22.4
19.2
10
M5
3.8
2.2
0.6
13
8
0.0170
83024900
YES
Track GN 2426-35-N-2RS
GN 2426-35-N-2RS
35
7.5
3.3
28.0
25.1
12
M5
4.2
2.5
0.7
15
9
0.0320
83024900
YES
Track GN 2426-43-N-2RS
GN 2426-43-N-2RS
43
11.0
5.0
35.0
30.8
12
M6
4.3
2.5
0.7
15
11
0.0630
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성