LAQCA,LAQCB,LAQCC,LAQCD - 缓冲器-经济型 油压缓冲器-双头自动补偿式·无弹簧缓冲器
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1717_2.prj},{NB=LAQCB2030},{CODE=LAQCB},{TYPE1=shuangtouzidongbuchangshi},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=2030},{M=M20X1.5},{MZ=20},{ST=30},{A=184},{B=123},{C=45.0},{D=6},{E=15},{F=18},{G=3},{GZ=3},{H=26},{V=7},{MAXE=45},{HOUR=54000},{MW=80},{MS=2.0},{PPATH=yyhcq_1717_2/yyhcq_1717_2.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
W
温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
每次最大吸收量E
[Nm]
HOUR
小时最大吸收量 Ec
[Nm/hr]
MW
最大有效重量 Me
[kg]
MS
最高撞击速度
[m/s]
LAQCA2030
LAQCA
双头自动补偿式
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2030
M20X1.5
30
184
123
45.0
6
15
18
3
26
7
45
54000
40
3.5
LAQCA2035
LAQCA
双头自动补偿式
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2035
M20X1.5
35
223
123
45.0
6
15
18
5
26
7
52
62000
40
3.5
LAQCB2030
LAQCB
双头自动补偿式
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2030
M20X1.5
30
184
123
45.0
6
15
18
3
26
7
45
54000
80
2.0
LAQCB2035
LAQCB
双头自动补偿式
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2035
M20X1.5
35
223
123
45.0
6
15
18
5
26
7
52
62000
200
2.0
LAQCC2030
LAQCC
双头自动补偿式
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2030
M20X1.5
30
184
123
45.0
6
15
18
3
26
7
45
54000
450
1.0
LAQCC2035
LAQCC
双头自动补偿式
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2035
M20X1.5
35
223
123
45.0
6
15
18
5
26
7
52
62000
450
1.0
LAQCD2050W
LAQCD
双头自动补偿式
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2050W
M20X1.5
50
313
148
12.5
6
20
18
-
26
7
70
71000
530
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表