目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_unf_l.prj},{NB=0182432009},{BZ=0182432009},{VK=24-SDSC-L8-U9/16-18F-ES4},{REIHE1=L 8},{ROHRAD=8.0},{RHR=-},{GEWD2=9/16-18 UNF-2A},{TVER=1.000},{D2=0.5625},{PN=PN 500},{EINBD=17.700},{KBOHRUNG=6.000},{LG=27.0},{L2=10.0},{SW1=19},{I=10.0},{AM=30},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_unf_l},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=2.500},{A2=2.500},{L1=25.0},{SW3=17},{ORING=11,89x1,98},{ORINGD=1.980},{CTRL=2},{VER=1},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD
d8
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0782402000
0782402000
24-SDS-L6-U7/16-20F
L 6
-
7/16-20 UNF-2A
PN 500
15.800
4.000
25.0
8.8
17
9.2
25
1782572000
1782572000
24-SDS-L6-U9/16-18F
L 6
-
9/16-18 UNF-2A
PN 500
17.700
4.000
27.0
10.0
19
10.0
30
0782412000
0782412000
24-SDS-L8-U7/16-20F
L 8
-
7/16-20 UNF-2A
PN 500
15.800
5.000
26.5
10.3
17
9.2
25
0782422000
0782422000
24-SDS-L8-U1/2-20F
L 8
-
1/ 2-20 UNF-2A
PN 500
16.200
6.000
26.5
10.3
17
9.2
28
0782432000
0782432000
24-SDS-L8-U9/16-18F
L 8
-
9/16-18 UNF-2A
PN 500
17.700
6.000
27.0
10.0
19
10.0
30
1782502000
1782502000
24-SDS-L8-U3/4-16F
L 8
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
6.000
30.0
11.8
24
11.2
55
0782962000
0782962000
24-SDS-L10-U7/16-20F
L 10
-
7/16-20 UNF-2A
PN 500
15.800
5.000
28.0
11.8
17
9.2
25
0782442000
0782442000
24-SDS-L10-U9/16-18F
L 10
-
9/16-18 UNF-2A
PN 500
17.700
7.000
28.0
11.0
19
10.0
30
1782512000
1782512000
24-SDS-L10-U3/4-16F
L 10
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
8.000
31.0
12.8
24
11.2
55
0782452000
0782452000
24-SDS-L10-U7/8-14F
L 10
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 400
27.000
7.000
32.5
12.8
27
12.7
60
0782492000
0782492000
24-SDS-L12-U7/16-20F
L 12
-
7/16-20 UNF-2A
PN 400
15.800
5.000
28.5
12.3
19
9.2
25
1782562000
1782562000
24-SDS-L12-U1/2-20F
L 12
-
1/ 2-20 UNF-2A
PN 400
16.800
6.000
28.5
12.4
19
9.1
28
0782462000
0782462000
24-SDS-L12-U9/16-18F
L 12
-
9/16-18 UNF-2A
PN 400
17.700
7.000
29.5
12.5
19
10.0
30
0782482000
0782482000
24-SDS-L12-U3/4-16F
L 12
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
9.000
31.0
12.8
24
11.2
55
0782502000
0782502000
24-SDS-L12-U7/8-14F
L 12
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 400
27.000
10.000
32.5
12.8
27
12.7
60
0782512000
0782512000
24-SDS-L15-U9/16-18F
L 15
-
9/16-18 UNF-2A
PN 400
17.700
7.000
31.0
14.0
24
10.0
30
0782522000
0782522000
24-SDS-L15-U3/4-16F
L 15
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
11.000
32.0
13.8
24
11.2
55
0782532000
0782532000
24-SDS-L15-U7/8-14F
L 15
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 400
27.000
11.000
33.7
14.0
27
12.7
60
1782482000
1782482000
24-SDS-L15-U11/16-12F
L 15
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 400
32.000
12.000
37.0
15.0
32
15.0
110
1782452000
1782452000
24-SDS-L15-U15/16-12F
L 15
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 250
38.100
12.000
37.0
15.0
41
15.0
165
0782542000
0782542000
24-SDS-L18-U3/4-16F
L 18
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
12.000
33.0
14.3
27
11.2
55
0782552000
0782552000
24-SDS-L18-U7/8-14F
L 18
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 400
27.000
14.000
34.7
14.5
27
12.7
60
0782902000
0782902000
24-SDS-L18-U11/16-12F
L 18
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 400
32.000
15.000
37.0
14.5
32
15.0
110
1782472000
1782472000
24-SDS-L18-U15/16-12F
L18
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 250
38.100
15.000
37.0
14.5
41
15.0
165
0782562000
0782562000
24-SDS-L22-U7/8-14F
L 22
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 250
27.000
12.000
36.7
16.5
32
12.7
60
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表