目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1标准W型孔相匹配
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_reduzier_verschr_dko_l.prj},{NB=1181062038},{BZ=1181062038},{VK=24-SWOSC-L15-L6-ES4},{CTRL=2.000},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 15},{REIHE2=L 6},{D1=15.0},{KONUSD=6.000},{RHR2=-},{PN=PN 400},{L1=43.0},{DY=4},{L2=28.0},{SW1=19},{SW3=27},{SW4=14},{G=8.7},{INFO=Katalog},{PAGE=178},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{DKOFD=14.500},{DKOAD=18.000},{DKOGEW=M22x1,5},{NDM=22.000},{P=1.500},{GEWLM=10.000},{ABSTM=19.500},{RAL1=20.000},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=21.500},{ORING=12.000},{S=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
管道外径 d2
[mm]
RHR2
d2 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
Bohrung
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1181002058
1181002058
24-SWOS-L8-L6
L 8
L 6
-
PN 500
4
23.5
12
17
1181012058
1181012058
24-SWOS-L10-L6
L 10
L 6
-
PN 500
4
25.0
14
19
1181022058
1181022058
24-SWOS-L10-L8
L 10
L 8
-
PN 500
6
25.0
14
19
1181962058
1181962058
24-SWOS-L10-S8
L 10
S 8
-
PN 500
5
28.0
17
19
1181032058
1181032058
24-SWOS-L12-L6
L 12
L 6
-
PN 400
4
25.0
17
22
1181952058
1181952058
24-SWOS-L12-S6
L 12
S 6
-
PN 400
4
28.0
17
22
1181982058
1181982058
24-SWOS-L12-S8
L 12
S 8
-
PN 400
5
28.0
17
22
1181042058
1181042058
24-SWOS-L12-L8
L 12
L 8
-
PN 400
6
25.0
17
22
1181052058
1181052058
24-SWOS-L12-L10
L 12
L 10
-
PN 400
8
26.0
17
22
1181062058
1181062058
24-SWOS-L15-L6
L 15
L 6
-
PN 400
4
28.0
19
27
1181072058
1181072058
24-SWOS-L15-L8
L 15
L 8
-
PN 400
6
28.0
19
27
1181082058
1181082058
24-SWOS-L15-L10
L 15
L 10
-
PN 400
8
29.0
19
27
1181092058
1181092058
24-SWOS-L15-L12
L 15
L 12
-
PN 400
10
29.0
19
27
1181942058
1181942058
24-SWOS-L15-L18
L 15
L 18
-
PN 400
10
31.0
27
27
1181992058
1181992058
24-SWOS-L15-S8
L 15
S 8
-
PN 400
5
30.0
19
27
1181102058
1181102058
24-SWOS-L18-L6
L 18
L 6
-
PN 400
4
28.0
24
32
1181112058
1181112058
24-SWOS-L18-L8
L 18
L 8
-
PN 400
6
28.0
24
32
1181972058
1181972058
24-SWOS-L18-S8
L 18
S 8
-
PN 400
5
30.0
24
32
1181122058
1181122058
24-SWOS-L18-L10
L 18
L 10
-
PN 400
8
29.0
24
32
1181132058
1181132058
24-SWOS-L18-L12
L 18
L 12
-
PN 400
10
29.0
24
32
1181142058
1181142058
24-SWOS-L18-L15
L 18
L 15
-
PN 400
12
30.0
24
32
1181152058
1181152058
24-SWOS-L22-L6
L 22
L 6
-
PN 250
4
32.0
27
36
1181162058
1181162058
24-SWOS-L22-L8
L 22
L 8
-
PN 250
6
32.0
27
36
1181172058
1181172058
24-SWOS-L22-L10
L 22
L 10
-
PN 250
8
33.0
27
36
1181182058
1181182058
24-SWOS-L22-L12
L 22
L 12
-
PN 250
10
33.0
27
36
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
S系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
24 PL Verschlussstopfen DKO - 24 PL Verschlussstopfen DKO
VOSS
14.04.2021
带密封圆锥的直线式连接 - 两侧密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1的W型钻孔形式相匹配
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
L系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
直减 - 带有密封锥和O形圈,适合于孔形式W DIN 3861 / ISO 8434-1
VOSS
14.04.2021
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密...
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
预安装的插入式压力计管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EL的可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表