magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
KSZ-U - 커플링 피스
Festo
제품 (A - Z)
K
KSZ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/k/ksz/ksz_u.prj},{NB=36130 KSZ-1/2-20-UNF},{TNR=36130},{TYP=KSZ-1/2-20-UNF},{B1=50.000},{B2=40.000},{B3=40.000},{B4=30.000},{D1=17.000},{D2=26.000},{D3=5.500},{H1=22.000},{H2=12.000},{KK=1/2-20-UNF},{KKNDR=12.700},{T1=5.950},{T=0.000},{SW=HEX19/32},{SW1=15.081},{Z=0.000},{INCH=1},{GTIN=4052568306274}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KK
피스톤 로드 나사산
[인치]
T1
[mm]
T
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[인치]
GTIN
ⁿ/ₐ
36129 KSZ-3/8-24-UNF
36129
KSZ-3/8-24-UNF
40.000
35.000
30.000
25.000
17.000
26.000
5.500
20.000
10.000
3/8-24-UNF
5.950
0.000
HEX19/32
4052568306267
36130 KSZ-1/2-20-UNF
36130
KSZ-1/2-20-UNF
50.000
40.000
40.000
30.000
17.000
26.000
5.500
22.000
12.000
1/2-20-UNF
5.950
0.000
HEX19/32
4052568306274
36131 KSZ-5/8-18-UNF
36131
KSZ-5/8-18-UNF
60.000
45.000
48.000
33.000
22.000
34.000
6.600
25.000
12.000
5/8-18-UNF
6.950
0.000
HEX3/4
4052568306281
36132 KSZ-3/4-16-UNF
36132
KSZ-3/4-16-UNF
72.000
50.000
57.000
35.000
30.000
44.000
9.000
32.000
15.000
3/4-16-UNF
8.950
0.000
HEX1 1/16
4052568306298
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성