目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KSNPN,PACK-KSNPN,KSNPNS,PACK-KSNPNS - 開口銷
PRiCi FA
小零件
扣環·平键·销子
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g11/ksnpn.prj},{NB=PACK-KSNPN5-35},{LV1=Spring steel},{MAT=Equivalent to SWRM},{HN=45HRC},{CODE=PACK-KSNPN},{MYCODE=M_PACK-NPN},{VAR10=5.0},{VAR15=35},{AV151=35},{FIX02=4.0},{FIX04=10.0},{FIX06=9.2},{FIX08=4.6},{AF08=4.6},{FIX10=200},{AF02=4.0},{AF04=10.0},{AF06=9.2},{AF10=200},{FIX95=PDF},{FIX97=},{AF971=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR10
D
[mm]
KSNPN0.8-8
KSNPN0.8-8
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
0.8
KSNPN1-10
KSNPN1-10
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
1.0
KSNPN1.2-10
KSNPN1.2-10
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
1.2
KSNPN1.6-10
KSNPN1.6-10
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
1.6
KSNPN2-12
KSNPN2-12
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
2.0
KSNPN2.5-15
KSNPN2.5-15
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
2.5
KSNPN3.2-20
KSNPN3.2-20
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
3.2
KSNPN4-20
KSNPN4-20
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
4.0
KSNPN5-35
KSNPN5-35
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
KSNPN
5.0
PACK-KSNPN0.8-8
PACK-KSNPN0.8-8
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
0.8
PACK-KSNPN1-10
PACK-KSNPN1-10
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
1.0
PACK-KSNPN1.2-10
PACK-KSNPN1.2-10
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
1.2
PACK-KSNPN1.6-10
PACK-KSNPN1.6-10
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
1.6
PACK-KSNPN2-12
PACK-KSNPN2-12
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
2.0
PACK-KSNPN2.5-15
PACK-KSNPN2.5-15
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
2.5
PACK-KSNPN3.2-20
PACK-KSNPN3.2-20
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
3.2
PACK-KSNPN4-20
PACK-KSNPN4-20
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
4.0
PACK-KSNPN5-35
PACK-KSNPN5-35
彈簧鋼
相當於SWRM
45HRC
PACK-KSNPN
5.0
KSNPNS0.8-8
KSNPNS0.8-8
不銹鋼
相當於SUS304
45HRC
KSNPNS
0.8
KSNPNS1-10
KSNPNS1-10
不銹鋼
相當於SUS304
45HRC
KSNPNS
1.0
KSNPNS1.2-10
KSNPNS1.2-10
不銹鋼
相當於SUS304
45HRC
KSNPNS
1.2
KSNPNS1.6-10
KSNPNS1.6-10
不銹鋼
相當於SUS304
45HRC
KSNPNS
1.6
KSNPNS2-12
KSNPNS2-12
不銹鋼
相當於SUS304
45HRC
KSNPNS
2.0
KSNPNS2.5-15
KSNPNS2.5-15
不銹鋼
相當於SUS304
45HRC
KSNPNS
2.5
KSNPNS3.2-20
KSNPNS3.2-20
不銹鋼
相當於SUS304
45HRC
KSNPNS
3.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表