KQS01 - 同步带输送机/双列型•低粉尘/头部驱动欧标型材(带轮直径30mm)
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kqs01.prj},{NB=KQS01-B100-L500-60-TA220-SCM-5-K-T},{CODE=KQS01},{TYPE=Low dust},{MAT1=Aluminum material},{MAT2=Aluminum material},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUS304},{MAT5=SUS304},{MAT6=SUS304},{SUR1=Anodizing treatment},{SUR2=Anodizing treatment},{SUR3=Spraying},{B=100},{L=500},{OUT=60},{VOL=TA220},{GEAR=5},{BELT=K},{MOT=T(Taiwan brand)},{OPT=N/A},{MB1=0},{LINK=Website link},{PPATH=kqs01/assem/kqs01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
型材材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT3
端部护板材质
ⁿ/ₐ
MAT4
皮带托板材质
ⁿ/ₐ
MAT5
集尘盒材质
ⁿ/ₐ
MAT6
护罩材质
ⁿ/ₐ
SUR1
型材表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
护罩表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
BELT1
皮带速度 50Hz
ⁿ/ₐ
BELT2
皮带速度 60Hz
ⁿ/ₐ
A
[mm]
KQS01-B100-L500-60-TA220-...
KQS01
低粉尘
铝材
铝材
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
阳极氧化处理
阳极氧化处理
喷涂
SCM(速度控制马达)
67.6
80.6
168.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表