KQ2Y - 辅助用T形接头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2y_mrt_gs_1.prj},{NB=KQ2Y04-M3G1},{GUI=KQ2Y04-M3G1},{OD=4.0},{T=M3x0.5},{RA=3.000},{MATERIAL=G},{TUBE=04},{PORT=M3},{H=7},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=7},{D3=7.7},{D4=7.000},{D5=4.800},{L1=15.4},{L2=14.3},{L3=15.4},{L4=8.200},{LH1=11.000},{LH2=8.600},{A=27.1},{M=13.3},{EA1=0.9},{EA2=0.9},{MBS=1.2},{CNSMASSEXACT=3.4},{D11=5.000},{D12=5.500},{L11=0.500},{L12=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2Y23-M3G1
KQ2Y23-M3G1
3.2
M3x0.5
KQ2Y23-M3G1
7
7.1
6.7
9.5
7
15.3
13.8
15.3
26.5
13.3
0.9
0.9
1.2
3.1
KQ2Y23-M5A1
KQ2Y23-M5*1
3.2
M5x0.8
KQ2Y23-M5A1
7
7.1
6.7
9.5
7
15.3
14.3
15.3
26.6
13.3
3.2
2.7
2.5
3.5
KQ2Y04-M3G1
KQ2Y04-M3G1
4.0
M3x0.5
KQ2Y04-M3G1
7
8.2
7.7
10.0
7
15.4
14.3
15.4
27.1
13.3
0.9
0.9
1.2
3.4
KQ2Y04-M5A1
KQ2Y04-M5*1
4.0
M5x0.8
KQ2Y04-M5A1
7
8.2
7.7
10.0
7
15.4
14.8
15.4
27.2
13.3
4.5
4.5
2.5
3.9
KQ2Y04-M6A1
KQ2Y04-M6*1
4.0
M6x1.0
KQ2Y04-M6A1
8
8.2
7.7
10.0
7
15.4
15.8
15.4
27.2
13.3
4.5
4.5
2.5
4.9
KQ2Y06-M5A1
KQ2Y06-M5*1
6.0
M5x0.8
KQ2Y06-M5A1
7
10.4
9.7
12.0
7
16.3
16.5
16.3
29.8
13.3
4.5
4.5
2.5
4.6
KQ2Y06-M6A1
KQ2Y06-M6*1
6.0
M6x1.0
KQ2Y06-M6A1
8
10.4
9.7
12.0
7
16.3
17.5
16.3
29.8
13.3
4.5
4.5
2.5
5.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表