KQ2TX - 异径十字形接管
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2tx_ddc.prj},{NB=KQ2TX06-08A},{GUI=KQ2TX06-08A},{ODA=6},{ODB=8},{TUBE1=06},{TUBE2=08},{D1=10.4},{D2=13.2},{L1=17.2},{L2=17.3},{Q=8.4},{M1=13.3},{M2=14.2},{O=8},{N=4.2},{EA1=13.4},{EA2=10.6},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=7.1},{A1=9.700},{A2=6.800},{A3=13.000},{A4=8.950}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
ODA
适合管子外径 A
[mm]
ODB
适合管子外径 B
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Q
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2TX06-08A
KQ2TX06-08A
6
8
KQ2TX06-08A
10.4
13.2
17.2
17.3
8.4
13.3
14.2
8
4.2
13.4
10.6
4.5
7.1
KQ2TX08-10A
KQ2TX08-10A
8
10
KQ2TX08-10A
13.2
15.9
19.6
19.2
9.6
14.2
15.6
8
4.2
25.6
17.7
6.0
10.9
KQ2TX10-12A
KQ2TX10-12A
10
12
KQ2TX10-12A
15.9
18.5
22.0
21.6
10.7
15.6
17.0
8
4.2
40.0
28.4
7.5
15.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表