KQ2K - 45deg Male Elbow (Gasket Seal)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1_1/kq2k_me_gs_1.prj},{NB=KQ2K04-M6A1},{GUI=KQ2K04-M6*1},{OD=4},{T=M6x1.0},{RP=1.000},{RL=4.120},{AR=4.120},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{D2=8},{L1=14.4},{L2=14.1},{A=22.8},{M=13.3},{EA1=3.4},{EA2=3.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=4.1},{B1=11.000},{HL=7.800},{DX=6.400},{DX1=8.200},{D11=8.000},{D12=7.900},{L11=0.500},{L12=1.000},{D13=8.000},{L13=1.718}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
X
Release button dimension
[mm]
Y
Release button dimension
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2K04-M5A1
KQ2K04-M5*1
4
M5x0.8
KQ2K04-M5A1
7
8.2
7.7
10
8
14.4
13.1
22.8
13.3
3.4
3.4
2.5
3.0
KQ2K04-M6A1
KQ2K04-M6*1
4
M6x1.0
KQ2K04-M6A1
8
8.2
7.7
10
8
14.4
14.1
22.8
13.3
3.4
3.4
2.5
4.1
KQ2K06-M5A1
KQ2K06-M5*1
6
M5x0.8
KQ2K06-M5A1
7
10.4
9.7
12
8
14.4
17.0
27.4
13.3
3.4
3.4
2.5
3.5
KQ2K06-M6A1
KQ2K06-M6*1
6
M6x1.0
KQ2K06-M6A1
8
10.4
9.7
12
8
14.4
18.0
27.4
13.3
3.4
3.4
2.5
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성