KJFS-K-A4 - 十字形强力旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KJFS- 十字旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kjfs/kjfs_k_a4.prj},{NB=KJFS-40-K8-A4-HP},{CN=KJFS-40-K8-A4-HP},{D=40},{M=M8},{P=1.25},{LF=13},{H=25},{S=13},{D1=14},{MASS=60},{D2X=8},{R1=4.000},{R2=2.000},{R3=60.000},{ABS1=35.000},{ABS2=2.900},{ABS3=17.000},{ABS4=15.830},{D3=14},{H1=25.000},{H2=13},{T2=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
KJFS-32-K6-A4-HP
KJFS-32-K6-A4-HP
32
M6
1.00
10
20
9
12
KJFS-40-K8-A4-HP
KJFS-40-K8-A4-HP
40
M8
1.25
13
25
13
14
KJFS-50-K10-A4-HP
KJFS-50-K10-A4-HP
50
M10
1.50
16
32
18
18
KJFS-63-K12-A4-HP
KJFS-63-K12-A4-HP
63
M12
1.75
20
40
23
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表