카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Kit for coil EEXMT5
Metalwork
Valves
Valves
VALVE ISO 5599/1 SERIE SAFE AIR
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/valves/iso_5599_1_ser_safe_air/accessories/kit_coil_eexm.prj},{NB=0227608015},{CODE=0227608015},{DC=KIT FOR COIL 30 24 VAC EEXMT5 CABLE 5M}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
0227606913
0227606913
KIT FOR COIL 30 24 VDC EE...
0227606915
0227606915
KIT FOR COIL 30 24 VDC EE...
0227608013
0227608013
KIT FOR COIL 30 24 VAC EE...
0227608015
0227608015
KIT FOR COIL 30 24 VAC EE...
0227608023
0227608023
KIT FOR COIL 30 110 VAC E...
0227608025
0227608025
KIT FOR COIL 30 110 VAC E...
0227608033
0227608033
KIT FOR COIL 30 230 VAC E...
0227608035
0227608035
KIT FOR COIL 30 230 VAC E...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rotary elbow, male, conical XR31C
Metalwork
21.07.2022
Valves series 70 electro-pneumatic
Metalwork
03.10.2023
COILS SIDE 22mm TYPE 3
Metalwork
21.07.2022
KIT FOR COIL EEXM
Metalwork
21.07.2022
Kit for coil EEXMT5
Metalwork
08.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성