피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 181 - Handle fastening kit
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
GN 181
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/gn_181/gn_181.prj},{NB=Handle fastening kit GN 181-ZD-16-M6-SW},{CODE=GN.31208},{DESCRIPTION=GN 181-ZD-16-M6-SW},{DIM01=34},{DIM02=16},{DIM03=M6},{DIM04=6},{DIM05=18},{DIM06=4.5},{DIM07=9.5},{DIM08=16},{DIM09=M6x14},{DIM10=GN 425-16},{WEIGHT=22},{MAT=SR},{D2X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
ⁿ/ₐ
DIM04
d3 +0.2/+0.5
[mm]
DIM05
b
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
t
[mm]
DIM08
m
[mm]
DIM09
Screws
ⁿ/ₐ
DIM10
For handle
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Handle fastening kit GN 1...
GN.31201
GN 181-ZD-8-M4-SR
20
8
M4
4
10
3.0
7.0
10
M4x10
GN 425-8
4
Handle fastening kit GN 1...
GN.31202
GN 181-ZD-8-M4-SW
20
8
M4
4
10
3.0
7.0
10
M4x10
GN 425-8
4
Handle fastening kit GN 1...
GN.31203
GN 181-ZD-10-M5-SR
24
10
M5
5
12
4.0
8.0
12
M5x12
GN 425-10 / GN 425.1-10
8
Handle fastening kit GN 1...
GN.31204
GN 181-ZD-10-M5-SW
24
10
M5
5
12
4.0
8.0
12
M5x12
GN 425-10 / GN 425.1-10
8
Handle fastening kit GN 1...
GN.31205
GN 181-ZD-12-M6-SR
30
12
M6
6
15
4.5
9.5
15
M6x14
GN 425-12 / GN 425.1-12
14
Handle fastening kit GN 1...
GN.31206
GN 181-ZD-12-M6-SW
30
12
M6
6
15
4.5
9.5
15
M6x14
GN 425-12 / GN 425.1-12
14
Handle fastening kit GN 1...
GN.31207
GN 181-ZD-16-M6-SR
34
16
M6
6
18
4.5
9.5
16
M6x14
GN 425-16
22
Handle fastening kit GN 1...
GN.31208
GN 181-ZD-16-M6-SW
34
16
M6
6
18
4.5
9.5
16
M6x14
GN 425-16
22
Handle fastening kit GN 1...
GN.31209
GN 181-ZD-20-M6-SR
40
20
M6
6
22
4.5
9.5
18
M6x14
GN 565-20 / GN 565.5-20
35
Handle fastening kit GN 1...
GN.31210
GN 181-ZD-20-M6-SW
40
20
M6
6
22
4.5
9.5
18
M6x14
GN 565-20 / GN 565.5-20
35
Handle fastening kit GN 1...
GN.31211
GN 181-ZD-20-M8-SR
42
20
M8
8
22
6.0
12.0
20
M8x18
GN 426-20 / GN 426.1-20
42
Handle fastening kit GN 1...
GN.31212
GN 181-ZD-20-M8-SW
42
20
M8
8
22
6.0
12.0
20
M8x18
GN 426-20 / GN 426.1-20
42
Handle fastening kit GN 1...
GN.31213
GN 181-ZD-26-M8-SR
52
26
M8
8
28
6.0
12.0
24
M8x18
GN 565-26
78
Handle fastening kit GN 1...
GN.31214
GN 181-ZD-26-M8-SW
52
26
M8
8
28
6.0
12.0
24
M8x18
GN 565-26
78
Handle fastening kit GN 1...
GN.31215
GN 181-ZD-28-M10-SR
56
28
M10
10
30
6.5
13.5
26
M10x20
GN 426-28 / GN 426.1-28
88
Handle fastening kit GN 1...
GN.31216
GN 181-ZD-28-M10-SW
56
28
M10
10
30
6.5
13.5
26
M10x20
GN 426-28 / GN 426.1-28
88
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet