KHS - Metal bellows couplings high speed version
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Metal bellows couplings
Metal bellows couplings standard series
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/metal_bellows_couplings/metal_bellows_couplings_standard_series/khs_asmtab.prj},{NB=KHS 80 - D1=11 D2=11},{SIZE=80},{TN=80},{D12MIN=11},{D12MAX=32},{D1=11.00},{D2=11.00},{LX=82.45},{AX=66.0},{BX=66},{MIX=0.50},{TSX=26.0},{MAXSAX=0.6},{MAXSLX=0.1},{ASRX=70},{LSRX=600},{WEIGHTX=1.00},{MRSX=35000},{CX=52},{EX=81.45},{FX=6 x M 5},{TTSX=8},{XF=5},{XL=22},{T1T2X=27.5},{N=1},{PPATH=khs_parts/khs_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
L
Length L±1
[mm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
B
Outer diameter ØB
[mm]
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
MRS
Maximum rotational speed
[Upm]
C
Diameter ØC
[mm]
E
Length E±1
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
T1T2
Length T1/T2
[mm]
KHS 25 - D1=5 D2=5
KHS 25 - D1=5 D2=5
25
25
67.30
39.5
38
0.04
3.4
0.5
0.1
55
360
0.25
57000
27
63.30
6 x M 4
22.0
KHS 50 - D1=9 D2=9
KHS 50 - D1=9 D2=9
50
50
74.95
56.0
53
0.18
9.0
0.6
0.1
70
450
0.50
40000
40
72.95
6 x M 4
23.0
KHS 80 - D1=11 D2=11
KHS 80 - D1=11 D2=11
80
80
82.45
66.0
66
0.50
26.0
0.6
0.1
70
600
1.00
35000
52
81.45
6 x M 5
27.5
KHS 220 - D1=14 D2=14
KHS 220 - D1=14 D2=14
220
220
98.85
82.5
78
1.10
37.0
0.6
0.1
150
1600
1.50
28000
62
95.85
6 x M 6
31.5
KHS 450 - D1=15 D2=15
KHS 450 - D1=15 D2=15
450
450
113.75
101.0
98
3.00
70.0
0.7
0.1
135
1500
3.00
23000
78
109.75
6 x M 8
38.0
KHS 700 - D1=19 D2=19
KHS 700 - D1=19 D2=19
700
700
132.60
122.0
113
7.00
100.0
0.7
0.1
145
3000
4.50
19000
91
129.60
6 x M 10
45.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성