KHB-2 - Female Clamping Handles - Ball-End Handle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Female Clamping Handles
Female Clamping Handles - Ball-End Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020100/p131217/khb-2.prj},{NB=KHB-32},{PN=KHB-32},{AMERSID=1044176},{APACID=-},{EMEAID=-},{HIDDEN=No},{MATERIAL=Steel},{HOLETYPE=Blank },{A=Blank},{B=0.67},{D=1.00},{E=0.75},{F=0.39},{H=2.63},{J=1.68},{L=3.74},{B1=0.670},{PITCH=0.06250},{MINORDIAMETER=0.3750},{STATECUTREVOLVE1=S},{STATECUTSWEEP1=S},{STATEHELIXSPIRAL=S},{STATESKETCH10=S},{STATESKETCH11=S},{D1PLANE1=18.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HOLETYPE
Hole Type
ⁿ/ₐ
A
A Internal Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Depth Size
[인치]
D
D Body Diameter
[인치]
E
E Base Diameter
[인치]
F
F Base Height
[인치]
H
H Handle Height
[인치]
J
J Body Height
[인치]
L
L Handle Length
[인치]
KHB-2
KHB-2
1044174
-
-
Steel
Blank
Blank
0.35
0.53
0.39
0.15
1.30
0.95
1.57
KHB-4
KHB-4
1044861
-
-
Steel
Tapped
10-32
0.35
0.53
0.39
0.15
1.30
0.95
1.57
KHB-6
KHB-6
1044872
-
-
Steel
Tapped
10-24
0.35
0.53
0.39
0.15
1.30
0.95
1.57
KHB-8
KHB-8
1044873
-
-
Steel
Tapped
1/4-20
0.35
0.53
0.39
0.15
1.30
0.95
1.57
KHB-10
KHB-10
1044844
-
-
Steel
Reamed
1/4
0.35
0.53
0.39
0.15
1.30
0.95
1.57
KHB-14
KHB-14
1044855
-
-
Steel
Tapped
1/4-20
0.47
0.71
0.53
0.25
1.81
1.14
2.56
KHB-16
KHB-16
1044856
-
-
Steel
Tapped
5/16-18
0.47
0.71
0.53
0.25
1.81
1.14
2.56
KHB-18
KHB-18
1044845
-
-
Steel
Reamed
1/4
0.47
0.71
0.53
0.25
1.81
1.14
2.56
KHB-20
KHB-20
1044846
-
-
Steel
Reamed
5/16
0.47
0.71
0.53
0.25
1.81
1.14
2.56
KHB-22
KHB-22
1044175
-
-
Steel
Blank
Blank
0.55
0.84
0.62
0.39
2.28
1.47
3.15
KHB-24
KHB-24
1044857
-
-
Steel
Tapped
5/16-18
0.55
0.84
0.62
0.39
2.28
1.47
3.15
KHB-26
KHB-26
1044858
-
-
Steel
Tapped
3/8-16
0.55
0.84
0.62
0.39
2.28
1.47
3.15
KHB-30
KHB-30
1108459
-
-
Steel
Reamed
3/8
0.55
0.84
0.62
0.39
2.28
1.47
3.15
KHB-32
KHB-32
1044176
-
-
Steel
Blank
Blank
0.67
1.00
0.75
0.39
2.63
1.68
3.74
KHB-34
KHB-34
1044859
-
-
Steel
Tapped
3/8-16
0.67
1.00
0.75
0.39
2.63
1.68
3.74
KHB-36
KHB-36
1044860
-
-
Steel
Tapped
1/2-13
0.67
1.00
0.75
0.39
2.63
1.68
3.74
KHB-40
KHB-40
1044847
-
-
Steel
Reamed
1/2
0.67
1.00
0.75
0.39
2.63
1.68
3.74
KHB-44
KHB-44
1044862
-
-
Steel
Tapped
1/2-13
0.90
1.20
0.90
0.47
3.11
2.00
4.33
KHB-46
KHB-46
1044863
-
-
Steel
Tapped
5/8-11
0.90
1.20
0.90
0.47
3.11
2.00
4.33
KHB-50
KHB-50
1044848
-
-
Steel
Reamed
5/8
0.90
1.20
0.90
0.47
3.11
2.00
4.33
KHB-504
KHB-504
1044864
-
-
Stainless
Tapped
10-32
0.35
0.53
0.39
0.15
1.30
0.95
1.57
KHB-508
KHB-508
1044865
-
-
Stainless
Tapped
1/4-20
0.35
0.53
0.39
0.15
1.30
0.95
1.57
KHB-514
KHB-514
1044866
-
-
Stainless
Tapped
1/4-20
0.47
0.71
0.53
0.25
1.81
1.14
2.56
KHB-516
KHB-516
1044867
-
-
Stainless
Tapped
5/16-18
0.47
0.71
0.53
0.25
1.81
1.14
2.56
KHB-524
KHB-524
1044868
-
-
Stainless
Tapped
5/16-18
0.55
0.84
0.62
0.39
2.28
1.47
3.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성