目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KFM PACK-KFM KFMS PACK-KFMS - 內六角平頭螺栓
PRiCi FA
小零件
螺絲·螺母墊圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g14/kfm.prj},{NB=PACK-KFM2-4},{LV1=Bagged},{MAT=Equivalent to SCM435},{MAT2=SCM435},{SUR=Blackening},{SUR2=fa hei},{HN=32~39HRC},{SCF=Equivalent to 10.9},{CODE=PACK-KFM},{MYCODE=P_PACK-KFM},{VAR10=2.0},{VAR15=4},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SCF
強度分類
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
l
[mm]
FIX04
M×P
ⁿ/ₐ
FIX06
數量
ⁿ/ₐ
FIX08
A(最小)
[mm]
FIX10
A(最大)
[mm]
FIX12
H(最大)
[mm]
FIX14
B
[mm]
KFM2-4
KFM2-4
單品
相當於SCM435
發黑
32~39HRC
相當於10.9
KFM
2.80
2X0.4
-
3.40
4.00
1.20
1.3
PACK-KFM2-4
PACK-KFM2-4
袋裝
相當於SCM435
發黑
32~39HRC
相當於10.9
PACK-KFM
2.80
2X0.4
-
3.40
4.00
1.20
1.3
KFMS2-4
KFMS2-4
單品
相當於SUS304
-
-
相當於A2-50
KFMS
2.80
2X0.4
-
3.40
4.00
1.20
1.3
PACK-KFMS2-4
PACK-KFMS2-4
袋裝
相當於SUS304
-
-
相當於A2-50
PACK-KFMS
2.80
2X0.4
100 boxes
3.40
4.00
1.20
1.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表