您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KFE - 面板安装用直通内螺纹接头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KF 嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kf/kfe_bc_asmtab.prj},{NB=KFE08B-03},{OD=8},{ID=6.0},{R=Rc3/8},{ND=16.662},{MODEL=KFE08B-03},{H1=19},{H2=14},{H3=19},{L1=43.3},{L2=40.3},{L3=17},{M=13.3},{D=5.0},{T2=M12 x 1},{RA=12},{RP=1},{MH=13},{EA=17},{CNSMASSEXACT=51},{PPATH=kfe_bc/assembly/kfe_bc_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
ID
适合管子内径
[mm]
R
连接内螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
H3
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
T2
ⁿ/ₐ
MH
安装孔
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFE06-02
6
4.0
Rc1/4
KFE06-02
17
12
17
44.2
37.5
16
15.2
3.0
M10 x 1
11
6
41
KFE06B-02
6
4.0
Rc1/4
KFE06B-02
17
12
17
41.2
38.2
16
12.2
3.0
M10 x 1
11
6
42
KFE08U-03
8
5.0
Rc3/8
KFE08U-03
19
14
19
46.2
39.5
17
16.2
4.0
M12 x 1
13
11
49
KFE08N-03
8
6.0
Rc3/8
KFE08N-03
19
14
19
46.2
39.5
17
16.2
5.0
M12 x 1
13
17
50
KFE08B-03
8
6.0
Rc3/8
KFE08B-03
19
14
19
43.3
40.3
17
13.3
5.0
M12 x 1
13
17
51
KFE10U-03
10
6.5
Rc3/8
KFE10U-03
19
17
22
48.8
41.5
17
18.8
5.5
M15 x 1
16
21
63
KFE10N-03
10
7.5
Rc3/8
KFE10N-03
19
17
22
48.8
41.5
17
18.8
6.5
M15 x 1
16
30
62
KFE10B-03
10
7.5
Rc3/8
KFE10B-03
19
17
22
45.0
42.0
17
15.0
6.5
M15 x 1
16
30
63
KFE12U-03
12
8.0
Rc3/8
KFE12U-03
22
19
24
51.3
44.5
17
19.3
7.0
M17 x 1
18
35
93
KFE12N-03
12
9.0
Rc3/8
KFE12N-03
22
19
24
51.3
44.5
17
19.3
8.0
M17 x 1
18
45
91
KFE12B-03
12
9.0
Rc3/8
KFE12B-03
22
19
24
47.6
44.6
17
15.5
8.0
M17 x 1
18
45
93
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KFL - 弯头
SMC Corporation
17.06.2024
KFH - 直通接头
SMC Corporation
17.06.2024
KFE - 面板安装用直通接管
SMC Corporation
17.06.2024
KFF - 内螺纹直通接管
SMC Corporation
17.06.2024
KQ2S - 带内六角孔直通接头(密封剂)
SMC Corporation
17.06.2024
KFH - 直通接管
SMC Corporation
17.06.2024
KFV - 可回转弯头
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
VFA3_30_SU - 5通气控阀/直接配管型
SMC Corporation
26.06.2024
PA3000 - 自动运转型(内部切换型)/气控型(外部切换型)
SMC Corporation
26.06.2024
VR2110 - 中继元件/延时阀
SMC Corporation
26.06.2024
VM200 - 2位3通机控阀
SMC Corporation
26.06.2024
G36-10 - 压力表
SMC Corporation
26.06.2024
SYA7_40_SU - 底板配管型阀/单体
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表