KFB - Grunddorn
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kfb.prj},{NB=323524-03 (12)},{IDNR=323524},{DG=03},{D=12.0},{DD=12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5},{U=20.0},{A=60},{B=50},{C=15},{G=30},{J=13.0},{H=58.0},{F=43.5},{M=M10},{MM=10.000},{N=6.6},{O=40},{BE=5.5},{MD=15},{VERS=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
U
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
BE
max. Betätigungskraft
[kN]
MD
max. Drehmoment Md
[Nm]
ROEHM-323521-KFB-00
323521
00
9.0
45
36
14
25
11.5
42.5
30.0
M8
5.5
24
2.0
3
ROEHM-323522-KFB-01
323522
01
12.5
50
39
14
25
12.0
46.0
33.0
M8
6.6
31
7.0
7
ROEHM-323523-KFB-02
323523
02
16.0
56
46
15
30
13.0
54.0
39.0
M10
6.0
38
4.0
12
ROEHM-323524-KFB-03
323524
03
20.0
60
50
15
30
13.0
58.0
43.5
M10
6.6
40
5.5
15
ROEHM-323525-KFB-04
323525
04
24.0
72
60
15
40
14.0
66.0
50.0
M10
6.6
52
6.5
20
ROEHM-323526-KFB-05
323526
05
30.0
76
64
18
40
14.0
67.0
51.0
M12
6.6
54
7.5
32
ROEHM-323527-KFB-06
323527
06
36.0
82
70
18
40
14.0
71.0
55.0
M12
6.6
60
9.0
60
ROEHM-323528-KFB-07
323528
07
40.0
95
80
18
60
17.0
74.0
55.5
M12
9.0
66
10.0
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성