您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KDMK/KDMKL - 嵌入法兰直线轴承-方法兰型
上隆SAMLO
直线轴承·滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/kdmk_kdmkl.prj},{NB=KDMK-16},{TYPECODE=KDMK},{DR=16},{D=28},{LX=37},{LLX=70},{B=6},{H=48},{T=6},{D0=7.5},{D1=4.5},{T0=4.1},{PCD=38},{K=37},{ROB=5},{PX=0.012},{PLX=0.015},{CROX=0.012},{CROLX=0.015},{CX=770},{CLX=1230},{COX=1170},{COLX=2350},{MX=102},{MLX=157},{CATALOG=kdmf.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
DR
dr
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
T0
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
ROB
滚珠列数
ⁿ/ₐ
PER
垂直度
ⁿ/ₐ
CRO
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定动负荷
[N]
CO
基本额定静负荷
[N]
MASS
重量
[g]
KDMK-6
6
12
19
5
28
5
6.0
3.5
3.1
20
22
4
0.012
0.012
200
260
17
KDMK-8
8
15
24
5
32
5
6.0
3.5
3.1
24
25
4
0.012
0.012
260
400
27
KDMK-10
10
19
29
6
40
6
7.5
4.5
4.1
29
30
4
0.012
0.012
370
540
47
KDMK-12
12
21
30
6
42
6
7.5
4.5
4.1
32
32
4
0.012
0.012
410
590
53
KDMK-13
13
23
32
6
43
6
7.5
4.5
4.1
33
34
4
0.012
0.012
500
770
64
KDMK-16
16
28
37
6
48
6
7.5
4.5
4.1
38
37
5
0.012
0.012
770
1170
102
KDMK-20
20
32
42
8
54
8
9.0
5.5
5.1
43
42
5
0.015
0.015
860
1370
120
KDMK-25
25
40
59
8
62
8
9.0
5.5
5.1
51
50
6
0.015
0.015
980
1560
272
KDMK-30
30
45
64
10
74
10
11.0
6.6
6.1
60
58
6
0.015
0.015
1560
2740
340
KDMK-35
35
52
70
10
82
10
11.0
6.6
6.1
67
64
6
0.020
0.020
1660
3130
496
KDMK-40
40
60
80
13
96
13
14.0
9.0
8.1
78
75
6
0.020
0.020
2150
4010
773
KDMK-50
50
80
100
13
116
13
14.0
9.0
8.1
98
92
6
0.020
0.020
3820
7930
1720
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KCMK/KCMKL - 法兰直线轴承-方法兰型
上隆SAMLO
23.03.2023
LMK-L - Flanged Housing Square Double Flange
HepcoMotion
20.12.2023
ESB - 直杆型导向轴-内螺纹型
上隆SAMLO
23.03.2023
KRB - 导向轴导轨
上隆SAMLO
23.03.2023
KEMFL/KEMKL/KEMHL - 中间法兰直线轴承
上隆SAMLO
23.05.2023
KDMF/KDMFL - 嵌入法兰直线轴承-圆法兰型
上隆SAMLO
24.03.2023
KDMH/KDMHL - 嵌入法兰直线轴承-对边法兰型
上隆SAMLO
23.03.2023
方形法兰式LMK型
THK
23.05.2024
LMK - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
MFIKS, MFIKS-S - 法兰一体型无油衬套固定座组件 嵌入式单衬型 方法兰型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表