KDD65 68 - I-shaped support, for sliding table cylinder
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A12-Angle Plates/Gussets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a12/kdd65_68.prj},{NB=KDD66-12-W66-H80},{CODE=KDD66},{TYPE=For sliding table cylinder • top mounted type},{MAT1=6061},{MAT2=A6061},{ST=Black anodizing},{ACD=12},{W=66},{H=80},{MOD=Applicable to HLQ/HLQL series},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
T
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
FF
f
[mm]
DD
d
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
MOD
Applicable to cylinder model of Yadeke brand
ⁿ/ₐ
ACS
Applicable cylinder stroke
ⁿ/ₐ
KDD65-12-W66-H80
KDD65
For sliding table cylinde...
6061
A6061
clear anodizing
50
34
52
52.0
26
6
7
18
32
-
2
M4
8
18
32
19
4
4
Applicable to HLQ/HLQL se...
10/20
KDD66-12-W66-H80
KDD66
For sliding table cylinde...
6061
A6061
Black anodizing
50
34
52
52.0
26
6
7
18
32
-
2
M4
8
18
32
19
4
4
Applicable to HLQ/HLQL se...
10/20
KDD67-12-W66-H80
KDD67
For sliding table cylinde...
45
S45C
Hard chromium plating
50
34
52
52.0
26
6
7
18
32
-
2
M4
8
18
32
19
4
4
Applicable to HLQ/HLQL se...
10/20
KDD68-12-W66-H80
KDD68
For sliding table cylinde...
45
S45C
Electroless nickel platin...
50
34
52
52.0
26
6
7
18
32
-
2
M4
8
18
32
19
4
4
Applicable to HLQ/HLQL se...
10/20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성