目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
KBX-T5E-ST-C
CKD
電動缸
活塞桿型
電動缸 KBX
単軸
电动执行器KBX系列
活塞杆型
KBX-T5E-ST-C
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/kbx_series/single_axis/kbx_series/rod_type/kbx_t5e_st_c/kbx_t5e_st_c_asmtab.prj},{NB=KBX-T5E-ST-C12N-50(0)},{IDNR=},{MODEL=KBX},{BS=T5 : Width 55 x Length 55},{XBS=T5},{MS=E : 100W},{XMS=E},{DS=S : Ball screw},{XDS=S},{MSD=T : Straight axis / Motor facing up},{XMSD=T},{TS=C : Rod type},{XTS=C},{SL=12 : 12 mm},{XSL=12},{B=N},{STROKE=50},{POS=0},{PPATH=parts/kbx_t5e_st_c_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BS
主體尺寸
[mm]
MS
馬達尺寸
ⁿ/ₐ
DS
驅動方式
ⁿ/ₐ
MSD
馬達安裝方法
ⁿ/ₐ
TS
形狀
ⁿ/ₐ
SL
導線
ⁿ/ₐ
KBX-T5E-ST-C12N-50
KBX
T5:寬度55x高度55
E:100W
S:滾珠螺桿
T:軸直型/朝上折返
C:活塞桿型
12:12mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表