您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KB-3-STS - 直线球轴承KB-3-STS ISO系列3,封闭式设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-sts.prj},{NB=64601606S},{ARTNR=64601606S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3, geschlossen, beidseitig abgedichtet},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22.3 -0.2},{TZD=1045},{TZS=910},{GEW=60},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.0},{L2=1.30},{D1=24.9},{CTN=84829900},{CC3=22.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64600806S
64600806S
钢制
带钢外套。钢制球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
8
16
25
14.3 -0.2
350
410
20
61741600
0.7
84829900
64601006S
64601006S
钢制
带钢外套。钢制球笼
ISO系列5,封闭式,两面密封
10
19
29
19.4 -0.2
370
540
30
61741900
0.1
84829900
64601206S
64601206S
钢制
带钢外套。钢制球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
12
22
32
20.3 -0.2
555
800
40
61742200
1.5
84829900
64601606S
64601606S
钢制
带钢外套。钢制球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
16
26
36
22.3 -0.2
1045
910
60
61742600
2.0
84829900
64602006S
64602006S
钢制
带钢外套。钢制球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
20
32
45
28.3 -0.2
1170
1400
90
61743200
3.5
84829900
64602506S
64602506S
钢制
带钢外套。钢制球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
25
40
58
40.4 -0.3
1330
1600
210
61744000
6.0
84829900
64603006S
64603006S
钢制
带钢外套。钢制球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
30
47
68
48.4 -0.3
2120
2800
320
61744700
7.5
84829900
64604006S
64604006S
钢制
带钢外套。钢制球笼
ISO系列3,封闭式,两面密封
40
62
80
56.3 -0.3
2920
4100
700
61746200
14.3
84829900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表