您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
60A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/a_type/60a_semi_f.prj},{NB=KANA60A36D21__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=60A},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=218.57},{DO=229},{T=11.7},{DR=11.910},{MAT=None},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA60A10D15
60A
10
61.65
49.74
49.74
70
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A11D15
60A
11
67.62
55.71
55.02
76
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A12D15
60A
12
73.60
61.69
61.69
83
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A13D15
60A
13
79.60
67.69
67.11
89
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A14D17
60A
14
85.61
73.70
73.70
95
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A15D17
60A
15
91.62
79.71
79.21
101
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A16D17
60A
16
97.65
85.74
85.74
107
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A17D17
60A
17
103.67
91.76
91.32
113
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A18D17
60A
18
109.71
97.80
97.80
119
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A19D17
60A
19
115.74
103.83
103.43
126
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A20D17
60A
20
121.78
109.87
109.87
132
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A21D17
60A
21
127.82
115.91
115.55
138
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A22D17
60A
22
133.86
121.95
121.95
144
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A23D17
60A
23
139.90
127.99
127.66
150
11.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A24D19
60A
24
145.95
134.04
134.04
156
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A25D19
60A
25
151.99
140.08
139.78
162
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A26D19
60A
26
158.04
146.13
146.13
168
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A27D19
60A
27
164.09
152.18
151.90
174
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A28D19
60A
28
170.14
158.23
158.23
180
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A29D19
60A
29
176.20
164.29
164.03
187
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A30D19
60A
30
182.25
170.34
170.34
193
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A31D21
60A
31
188.30
176.39
176.15
199
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A32D21
60A
32
194.35
182.44
182.44
205
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A33D21
60A
33
200.41
188.50
188.27
211
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60A34D21
60A
34
206.46
194.55
194.55
217
11.7
无
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表