2102B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2102
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2102/un_finished_bore_sprocket_steel/b_type/2102b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA2102B10D36_K-_0-N/A_(H 756 0 0 N/A N/A)},{TYPE=2102B},{NOT=10},{NOTX=10.000},{DP=205.49},{DO=233},{MATC=},{SD=36.0},{SDMIN=36.000},{SDMAX=75.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=107.0},{BDMAX=107.000},{BL=56.0},{BLMAX=56.000},{AA=8},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2102B10D36
2102B
10
205.49
233
165.81
165.81
17.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2102B11D36
2102B
11
225.39
254
185.71
183.42
17.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2102B12D36
2102B
12
245.35
275
205.67
205.67
17.6
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表