Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2146 - 钢制或不锈钢连接嵌入件 用于薄壁部件
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03094-10_asmtab.prj},{NB=K2146.201605.5},{BESTKIPP=K2146.20160},{MATERIAL=Stahl},{GR=4},{T=6},{D=21.8},{D1=M20X1.5},{D2=26},{D3=22},{SW=27},{L=7},{L1=2.0},{L2=15},{L3=5.5},{GEW=0.0240},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269098},{EAN=4059245902545},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XD=[5.5-6.5]},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099},{PPATH=03094-10_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
T
Klemmung
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
D1
Gewinde
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K2146.10115
K2146.10115
Stahl
1
1.5
11.8
M10X1
15
12
16
5
1.5
8
0.0060
Yes
73269098
4059245902378
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.10125
K2146.10125
Stahl
1
2.5
11.8
M10X1
15
12
16
4
1.5
8
0.0057
Yes
73269098
4059245902385
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.10135
K2146.10135
Stahl
1
3.5
11.8
M10X1
15
12
16
3
1.5
8
0.0054
Yes
73269098
4059245902392
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.10145
K2146.10145
Stahl
1
4.5
11.8
M10X1
15
12
16
2
1.5
8
0.0051
Yes
73269098
4059245902408
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.12115
K2146.12115
Stahl
2
1.5
13.8
M12X1.5
17
14
17
7
1.5
10
0.0094
Yes
73269098
4059245902415
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.12125
K2146.12125
Stahl
2
2.5
13.8
M12X1.5
17
14
17
6
1.5
10
0.0089
Yes
73269098
4059245902422
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.12135
K2146.12135
Stahl
2
3.5
13.8
M12X1.5
17
14
17
5
1.5
10
0.0084
Yes
73269098
4059245902439
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.12145
K2146.12145
Stahl
2
4.5
13.8
M12X1.5
17
14
17
4
1.5
10
0.0080
Yes
73269098
4059245902446
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.16120
K2146.16120
Stahl
3
2
17.8
M16X1.5
22
18
22
8
2.0
12
0.0170
Yes
73269098
4059245902453
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.16130
K2146.16130
Stahl
3
3
17.8
M16X1.5
22
18
22
7
2.0
12
0.0166
Yes
73269098
4059245902460
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.16140
K2146.16140
Stahl
3
4
17.8
M16X1.5
22
18
22
6
2.0
12
0.0158
Yes
73269098
4059245902477
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.16150
K2146.16150
Stahl
3
5
17.8
M16X1.5
22
18
22
5
2.0
12
0.0150
Yes
73269098
4059245902484
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.16160
K2146.16160
Stahl
3
6
17.8
M16X1.5
22
18
22
4
2.0
12
0.0142
Yes
73269098
4059245902491
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.20120
K2146.20120
Stahl
4
2
21.8
M20X1.5
26
22
27
11
2.0
15
0.0280
Yes
73269098
4059245902507
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.20130
K2146.20130
Stahl
4
3
21.8
M20X1.5
26
22
27
10
2.0
15
0.0270
Yes
73269098
4059245902514
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.20140
K2146.20140
Stahl
4
4
21.8
M20X1.5
26
22
27
9
2.0
15
0.0260
Yes
73269098
4059245902521
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.20150
K2146.20150
Stahl
4
5
21.8
M20X1.5
26
22
27
8
2.0
15
0.0250
Yes
73269098
4059245902538
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.20160
K2146.20160
Stahl
4
6
21.8
M20X1.5
26
22
27
7
2.0
15
0.0240
Yes
73269098
4059245902545
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.110115
K2146.110115
Edelstahl
1
1.5
11.8
M10X1
15
12
16
5
1.5
8
0.0060
Yes
73269098
4059245902552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.110125
K2146.110125
Edelstahl
1
2.5
11.8
M10X1
15
12
16
4
1.5
8
0.0057
Yes
73269098
4059245902569
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.110135
K2146.110135
Edelstahl
1
3.5
11.8
M10X1
15
12
16
3
1.5
8
0.0054
Yes
73269098
4059245902576
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.110145
K2146.110145
Edelstahl
1
4.5
11.8
M10X1
15
12
16
2
1.5
8
0.0051
Yes
73269098
4059245902583
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.112115
K2146.112115
Edelstahl
2
1.5
13.8
M12X1.5
17
14
17
7
1.5
10
0.0094
Yes
73269098
4059245902590
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.112125
K2146.112125
Edelstahl
2
2.5
13.8
M12X1.5
17
14
17
6
1.5
10
0.0089
Yes
73269098
4059245902606
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2146.112135
K2146.112135
Edelstahl
2
3.5
13.8
M12X1.5
17
14
17
5
1.5
10
0.0084
Yes
73269098
4059245902613
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表