피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2126 inch - Cam levers, stainless steel, adjustable with external thread, plastic thrust washer and stainless steel stud
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233-04_inch_asmtab.prj},{NB=K2126.25120A4X50},{BESTKIPP=K2126.25120A4X50},{FARBEX=Edelstahl},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=elektrolytisch poliert},{AUSF=Außengewinde},{GR=2},{L=50},{D=3/8-16},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2450},{BS=250.0},{ROHS=Yes},{ZTN=73181595},{EAN=4059245916504},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=04233-04_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2126.95120ADX10
K2126.95120ADX10
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
10
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120ADX15
K2126.95120ADX15
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
15
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120ADX30
K2126.95120ADX30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
30
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120AEX10
K2126.95120AEX10
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
10
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120AEX15
K2126.95120AEX15
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
15
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120AEX30
K2126.95120AEX30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
30
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120AEX15
K2126.05120AEX15
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
15
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
73181595
4059245916245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120AEX20
K2126.05120AEX20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
20
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120AEX30
K2126.05120AEX30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
30
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A0X20
K2126.05120A0X20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
20
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A0X30
K2126.05120A0X30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
30
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181595
4059245916283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A0X40
K2126.05120A0X40
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
40
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181595
4059245916290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A0X50
K2126.05120A0X50
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
50
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A1X20
K2126.05120A1X20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
20
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181595
4059245916313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A1X30
K2126.05120A1X30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
30
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A1X40
K2126.05120A1X40
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
40
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181595
4059245916337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A1X50
K2126.05120A1X50
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
50
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181595
4059245916344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A1X20
K2126.15120A1X20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
20
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0750
Yes
73181595
4059245916351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A1X30
K2126.15120A1X30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
30
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0720
Yes
73181595
4059245916368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A1X40
K2126.15120A1X40
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
40
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0760
Yes
73181595
4059245916375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A1X50
K2126.15120A1X50
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
50
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0760
Yes
73181595
4059245916382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A2X20
K2126.15120A2X20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
20
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0760
Yes
73181595
4059245916399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A2X30
K2126.15120A2X30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
30
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0780
Yes
73181595
4059245916405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A2X40
K2126.15120A2X40
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
40
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0790
Yes
73181595
4059245916412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A2X50
K2126.15120A2X50
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
50
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0800
Yes
73181595
4059245916429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성