Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2126 inch - 可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233-04_inch_asmtab.prj},{NB=K2126.25120A4X50},{BESTKIPP=K2126.25120A4X50},{FARBEX=Edelstahl},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=elektrolytisch poliert},{AUSF=Außengewinde},{GR=2},{L=50},{D=3/8-16},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2450},{BS=250.0},{ROHS=Yes},{ZTN=73181595},{EAN=4059245916504},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=04233-04_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2126.95120ADX10
K2126.95120ADX10
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
10
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120ADX15
K2126.95120ADX15
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
15
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120ADX30
K2126.95120ADX30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
30
6-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120AEX10
K2126.95120AEX10
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
10
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120AEX15
K2126.95120AEX15
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
15
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.95120AEX30
K2126.95120AEX30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
9
30
8-32
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0250
Yes
73181595
4059245916238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120AEX15
K2126.05120AEX15
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
15
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
73181595
4059245916245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120AEX20
K2126.05120AEX20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
20
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120AEX30
K2126.05120AEX30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
30
8-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A0X20
K2126.05120A0X20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
20
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A0X30
K2126.05120A0X30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
30
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181595
4059245916283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A0X40
K2126.05120A0X40
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
40
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181595
4059245916290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A0X50
K2126.05120A0X50
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
50
10-24
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A1X20
K2126.05120A1X20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
20
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181595
4059245916313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A1X30
K2126.05120A1X30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
30
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0420
Yes
73181595
4059245916320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A1X40
K2126.05120A1X40
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
40
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181595
4059245916337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.05120A1X50
K2126.05120A1X50
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
0
50
10-32
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181595
4059245916344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A1X20
K2126.15120A1X20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
20
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0750
Yes
73181595
4059245916351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A1X30
K2126.15120A1X30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
30
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0720
Yes
73181595
4059245916368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A1X40
K2126.15120A1X40
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
40
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0760
Yes
73181595
4059245916375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A1X50
K2126.15120A1X50
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
50
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0760
Yes
73181595
4059245916382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A2X20
K2126.15120A2X20
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
20
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0760
Yes
73181595
4059245916399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A2X30
K2126.15120A2X30
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
30
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0780
Yes
73181595
4059245916405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A2X40
K2126.15120A2X40
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
40
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0790
Yes
73181595
4059245916412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2126.15120A2X50
K2126.15120A2X50
Stahl
elektrolytisch poliert
Außengewinde
1
50
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0800
Yes
73181595
4059245916429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表