您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2123 inch - Cam levers, steel with internal or external thread, plastic thrust washer and steel stud
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232-16_inch_asmtab.prj},{NB=K2123.15022A2X30},{BESTKIPP=K2123.15022A2X30},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Außengewinde},{GR=1},{L=30},{D=1/4-20},{D1=16.0},{D2=9},{B=21.5},{B1=15.0},{H=14.7},{H1=22.2},{A=70.4},{A1=79.2},{S=1.2},{F=4.0},{HANDKRAFT=120},{GEW=0.0790},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181542},{EAN=4059245920570},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=04232-16_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2123.15022A1
K2123.15022A1
Stahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0720
Yes
73181692
4059245920709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A2
K2123.15022A2
Stahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0690
Yes
73181692
4059245920716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A3
K2123.25022A3
Stahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2350
Yes
73181692
4059245920723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A1X20
K2123.15022A1X20
Stahl
Außengewinde
1
20
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0750
Yes
73181542
4059245920525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A1X30
K2123.15022A1X30
Stahl
Außengewinde
1
30
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0780
Yes
73181542
4059245920532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A1X40
K2123.15022A1X40
Stahl
Außengewinde
1
40
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0780
Yes
73181542
4059245920549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A1X50
K2123.15022A1X50
Stahl
Außengewinde
1
50
10-32
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0790
Yes
73181542
4059245920556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A2X20
K2123.15022A2X20
Stahl
Außengewinde
1
20
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0777
Yes
73181542
4059245920563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A2X30
K2123.15022A2X30
Stahl
Außengewinde
1
30
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0790
Yes
73181542
4059245920570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A2X40
K2123.15022A2X40
Stahl
Außengewinde
1
40
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0820
Yes
73181542
4059245920587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.15022A2X50
K2123.15022A2X50
Stahl
Außengewinde
1
50
1/4-20
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0820
Yes
73181542
4059245920594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A3X25
K2123.25022A3X25
Stahl
Außengewinde
2
25
5/16-18
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2480
Yes
73181542
4059245920600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A3X30
K2123.25022A3X30
Stahl
Außengewinde
2
30
5/16-18
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2490
Yes
73181542
4059245920617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A3X40
K2123.25022A3X40
Stahl
Außengewinde
2
40
5/16-18
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2520
Yes
73181542
4059245920624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A3X50
K2123.25022A3X50
Stahl
Außengewinde
2
50
5/16-18
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2540
Yes
73181542
4059245920631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A4X25
K2123.25022A4X25
Stahl
Außengewinde
2
25
3/8-16
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2520
Yes
73181542
4059245920648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A4X30
K2123.25022A4X30
Stahl
Außengewinde
2
30
3/8-16
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2530
Yes
73181542
4059245920655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A4X40
K2123.25022A4X40
Stahl
Außengewinde
2
40
3/8-16
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2580
Yes
73181542
4059245920662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2123.25022A4X50
K2123.25022A4X50
Stahl
Außengewinde
2
50
3/8-16
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2620
Yes
73181542
4059245920679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表