피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2122 - Cam levers, plastic with internal or external thread, plastic thrust washer and steel or stainless steel stud
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232-14_inch_asmtab.prj},{NB=K2122.25311A3X30},{GR=2},{L=30},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.0},{B1=24.2},{H=16.3},{H1=27.9},{A=100.0},{A1=110.0},{S=1.50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{GEW=0.0730},{EAN=4059245918492},{BESTKIPP=K2122.25311A3X30},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Kunststoff},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=5/16-18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181535},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2122.15211A1
K2122.15211A1
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181692
4059245918881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2
K2122.15211A2
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181692
4059245918898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3
K2122.25211A3
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0800
Yes
73181692
4059245918904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15311A1
K2122.15311A1
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181639
4059245918911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15311A2
K2122.15311A2
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181639
4059245918928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25311A3
K2122.25311A3
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0900
Yes
73181639
4059245918935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.152184A1
K2122.152184A1
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181692
4059245918942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.152184A2
K2122.152184A2
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181692
4059245918959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.252184A3
K2122.252184A3
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0800
Yes
73181692
4059245918966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.153184A1
K2122.153184A1
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181639
4059245918973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.153184A2
K2122.153184A2
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181639
4059245918980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.253184A3
K2122.253184A3
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0800
Yes
73181639
4059245918997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A1X20
K2122.15211A1X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181542
4059245918249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A1X30
K2122.15211A1X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181542
4059245918256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A1X40
K2122.15211A1X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0310
Yes
73181542
4059245918263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A1X50
K2122.15211A1X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0320
Yes
73181542
4059245918270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2X20
K2122.15211A2X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0320
Yes
73181542
4059245918287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2X30
K2122.15211A2X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0330
Yes
73181542
4059245918294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2X40
K2122.15211A2X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0350
Yes
73181542
4059245918300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2X50
K2122.15211A2X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0360
Yes
73181542
4059245918317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3X25
K2122.25211A3X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0720
Yes
73181542
4059245918324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3X30
K2122.25211A3X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
30
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0730
Yes
73181542
4059245918331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3X40
K2122.25211A3X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
40
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0760
Yes
73181542
4059245918348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3X50
K2122.25211A3X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
50
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0790
Yes
73181542
4059245918355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A4X25
K2122.25211A4X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
3/8-16
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0740
Yes
73181542
4059245918362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성