피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2076 - Crank handles stainless steel with fold-away grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06507_asmtab.prj},{NB=K2076.34176},{A=160},{D=34},{D3=25},{H=144},{H1=83.0},{H2=32},{H3=19.6},{H4=7.5},{L=190},{GEW=0.6890},{EAN=4059245859009},{TYP=4.0},{NDM=8.0},{TYP1=4},{XA=5},{XB=14},{XC=8},{XD=20},{XE=28.0},{XF=26.0},{XG=20},{XH=8},{XI=8},{XJ=20},{BESTKIPP=K2076.34176},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Passbohrung},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=17},{D7=M6},{SW=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2076.3110
K2076.3110
Edelstahl
Passbohrung
ohne Querbohrung
80
24
10
16
-
89
49.0
22
13.4
0.0
100
-
0.1700
Yes
39269097
4059245858934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.3212
K2076.3212
Edelstahl
Passbohrung
ohne Querbohrung
100
28
12
20
-
108
59.5
26
16.0
0.0
124
-
0.3400
Yes
39269097
4059245858941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.3314
K2076.3314
Edelstahl
Passbohrung
ohne Querbohrung
125
30
14
25
-
140
83.0
28
15.8
0.0
153
-
0.5950
Yes
39269097
4059245858958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.3417
K2076.3417
Edelstahl
Passbohrung
ohne Querbohrung
160
34
17
25
-
144
83.0
32
19.6
0.0
190
-
0.7000
Yes
39269097
4059245858965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.31106
K2076.31106
Edelstahl
Passbohrung
mit Querbohrung
80
24
10
16
M6
89
49.0
22
13.4
7.5
100
-
0.1680
Yes
39269097
4059245858972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.32126
K2076.32126
Edelstahl
Passbohrung
mit Querbohrung
100
28
12
20
M6
108
59.5
26
16.0
7.5
124
-
0.3330
Yes
39269097
4059245858989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.33146
K2076.33146
Edelstahl
Passbohrung
mit Querbohrung
125
30
14
25
M6
140
83.0
28
15.8
7.5
153
-
0.5930
Yes
39269097
4059245858996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.34176
K2076.34176
Edelstahl
Passbohrung
mit Querbohrung
160
34
17
25
M6
144
83.0
32
19.6
7.5
190
-
0.6890
Yes
39269097
4059245859009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.4110
K2076.4110
Edelstahl
Innenvierkant
ohne Querbohrung
80
24
-
16
-
89
49.0
22
13.4
0.0
100
10
0.1700
Yes
39269097
4059245859016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.4212
K2076.4212
Edelstahl
Innenvierkant
ohne Querbohrung
100
28
-
20
-
108
59.5
26
16.0
0.0
124
12
0.3400
Yes
39269097
4059245859023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.4314
K2076.4314
Edelstahl
Innenvierkant
ohne Querbohrung
125
30
-
25
-
140
83.0
28
15.8
0.0
153
14
0.5950
Yes
39269097
4059245859030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.4417
K2076.4417
Edelstahl
Innenvierkant
ohne Querbohrung
160
34
-
25
-
144
83.0
32
19.6
0.0
190
17
0.7000
Yes
39269097
4059245859047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.41106
K2076.41106
Edelstahl
Innenvierkant
mit Querbohrung
80
24
-
16
M6
89
49.0
22
13.4
7.5
100
10
0.1680
Yes
39269097
4059245859054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.42126
K2076.42126
Edelstahl
Innenvierkant
mit Querbohrung
100
28
-
20
M6
108
59.5
26
16.0
7.5
124
12
0.3330
Yes
39269097
4059245859061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.43146
K2076.43146
Edelstahl
Innenvierkant
mit Querbohrung
125
30
-
25
M6
140
83.0
28
15.8
7.5
153
14
0.5930
Yes
39269097
4059245859078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2076.44176
K2076.44176
Edelstahl
Innenvierkant
mit Querbohrung
160
34
-
25
M6
144
83.0
32
19.6
7.5
190
17
0.6890
Yes
39269097
4059245859085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성