카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1821 - Thread cover, stainless steel in Hygienic DESIGN
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/27791-10.prj},{NB=K1821.1116112},{BESTKIPPUSA=K1821.1116112},{MATERIAL=Edelstahl},{D=24},{D1=M16},{H=112},{T=12},{T1=102},{SW=20},{GEW=0.1900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245618514},{NDM=16.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XA=16.3},{XB=19.5},{XC=16.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
Thread
[mm]
H
height
[mm]
T
Length
[mm]
T1
Length
[mm]
SW
Key width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1821.1112112
K1821.1112112
stainless steel
24
M12
112
12
102
20
0.1990
Yes
4059245618507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1821.1116112
K1821.1116112
stainless steel
24
M16
112
12
102
20
0.1900
Yes
4059245618514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1821.1120115
K1821.1120115
stainless steel
30
M20
115
12
102
26
0.3304
Yes
4059245618521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1821.1124115
K1821.1124115
stainless steel
35
M24
115
12
102
30
0.4237
Yes
4059245618538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성