Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1697 1 - 侧方压紧夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/niderzugspanner/04579_1_asmtab.prj},{NB=K1697.020010},{B=75},{B1=60},{B2=45},{B3=15},{B4=30},{S=1.6},{D1=6.0},{T=6},{H=32},{H1=27},{H2=18},{H3=18},{H4=18},{H5=8},{H6=19},{L=51},{L1=0},{L2=48},{L3=20},{L4=13},{L5=3},{L6=51.5},{SW=0},{SW1=0},{HANDKRAFT=150.000},{SPANNKRAFT=2.0},{DREHMOMENT=0},{GEW=0.6200},{EAN=4059245854011},{HX1=MIN},{POSX=1.1},{XA=0},{XB=90},{BESTKIPP=K1697.02001},{FORM=B},{D=M4},{D2=-},{D3=M4X5},{R=63},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{HX=[0,180]},{ZGT=-},{ZGT1=-},{IMPERIAL=},{PPATH=04579_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
S
行程
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
宽度
[mm]
D2
埋头螺栓
[mm]
D3
螺纹
[mm]
T
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
间距
[mm]
R
半径
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
SPANNKRAFT
夹持力
[kN]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1697.09000
K1697.0900
A
75
60
45
15
30
3.0
M4
6.6
M4x8
6
32
27
18
18
18
8
0
52
10
48
20
14
3
0.0
-
19
8
9.0
25
0.5600
Yes
84662080
4059245559787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1697.14000
K1697.1400
A
100
80
60
20
40
4.0
M5
8.6
M5x8
8
40
33
22
22
22
10
0
69
13
63
26
19
4
0.0
-
24
10
14.0
50
1.2400
Yes
84662080
4059245559794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1697.020010
K1697.02001
B
75
60
45
15
30
1.6
M4
6.0
-
M4X5
6
32
27
18
18
18
8
19
51
0
48
20
13
3
51.5
63
0
0
150.000
2.0
0
0.6200
Yes
84662080
4059245854011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1697.030010
K1697.03001
B
100
80
60
20
40
2.2
M5
8.6
-
M5X6
8
40
33
22
22
22
10
24
67
0
63
26
17
4
67.0
80
0
0
200.000
3.0
0
1.3600
Yes
84662080
4059245854028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1697.006020
K1697.00602
C
75
60
45
15
30
0.3
M4
6.6
-
M4X5
6
32
27
18
18
18
8
14
51
0
48
20
13
3
51.5
63
0
0
40.000
0.6
0
0.6000
Yes
84662080
4059245854035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1697.012020
K1697.01202
C
100
80
60
20
40
0.4
M5
8.6
-
M5X6
8
40
33
22
22
22
10
18
67
0
63
26
17
4
67.0
80
0
0
50.000
1.2
0
1.3200
Yes
84662080
4059245854042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表