피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1320 - Rubber buffers stainless steel, type C
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/26104-01.prj},{NB=K1320.03002055},{BESTKIPPUSA=K1320.03002055},{FARBE=grau},{D=30},{H=20},{G=M8},{T=7},{FEDERSTK=425},{BELASTUNG=637},{GEW=0.0316},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245331673},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
T
height
[mm]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1320.01001055
K1320.01001055
gray
10
10
M4
4
100
50
0.0020
Yes
4059245331505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.01001555
K1320.01001555
gray
10
15
M4
4
50
50
0.0025
Yes
4059245331604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.01501555
K1320.01501555
gray
15
15
M4
4
100
100
0.0062
Yes
4059245331611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.02002055
K1320.02002055
gray
20
20
M6
5
230
276
0.0132
Yes
4059245331628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.02002555
K1320.02002555
gray
20
25
M6
5
120
180
0.0156
Yes
4059245331635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.02502055
K1320.02502055
gray
25
20
M6
5
230
276
0.0218
Yes
4059245331642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.02502555
K1320.02502555
gray
25
25
M6
5
110
165
0.0248
Yes
4059245331659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.02503055
K1320.02503055
gray
25
30
M6
5
80
160
0.0278
Yes
4059245331666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.03002055
K1320.03002055
gray
30
20
M8
7
425
637
0.0316
Yes
4059245331673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.03003055
K1320.03003055
gray
30
30
M8
7
175
350
0.0403
Yes
4059245331512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.03004055
K1320.03004055
gray
30
40
M8
7
133
400
0.0493
Yes
4059245331529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.04003055
K1320.04003055
gray
40
30
M8
7
530
1060
0.0705
Yes
4059245331536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.04004055
K1320.04004055
gray
40
40
M8
7
222
666
0.0860
Yes
4059245331543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.05003055
K1320.05003055
gray
50
30
M10
8
680
1360
0.1324
Yes
4059245331550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.05004055
K1320.05004055
gray
50
40
M10
8
333
1000
0.1588
Yes
4059245331567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.05005055
K1320.05005055
gray
50
50
M10
8
190
665
0.1816
Yes
4059245331574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.07504055
K1320.07504055
gray
75
40
M12
10
750
2250
0.3427
Yes
4059245331581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1320.07505055
K1320.07505055
gray
75
50
M12
10
636
2225
0.3982
Yes
4059245331598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 25150. - Rubber Metal Buffers / with female thread and screw
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성