카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1291 - Star grips with extended collar
KIPP USA
Knobs
Star Grips
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/star_grips/06211.prj},{NB=K1291.500813025},{D1=50},{D2=22},{H=32},{H3=17},{L=25},{SW=13},{T=12},{GEW=0.0580},{EAN=4059245321834},{NDM=8.00},{XA=18.00},{XB=20.00},{XC=4.00},{XD=75.00},{XE=10.50},{XF=0.20},{XG=1.00},{XH=22.00},{XI=1.00},{XJ=3.00},{XK=8.00},{XL=16.92},{XM=21.53},{XN=19.10},{XO=1.20},{XP=70.00},{XQ=19.78},{XR=1.00},{BESTKIPPUSA=K1291.500813025},{FORM=K},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
height
[mm]
H
adhesive force
[N]
H3
weight
[g]
L
Technical Information
ⁿ/ₐ
SW
Description
ⁿ/ₐ
T
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1291.320508020
K1291.320508020
K
M5
32
14
20
10
20
8
8
0.0157
Yes
4059245321742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.320508025
K1291.320508025
K
M5
32
14
20
10
25
8
8
0.0177
Yes
4059245321759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.320508030
K1291.320508030
K
M5
32
14
20
10
30
8
8
0.0180
Yes
4059245321766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.400610020
K1291.400610020
K
M6
40
18
25
13
20
10
9
0.0293
Yes
4059245321773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.400610025
K1291.400610025
K
M6
40
18
25
13
25
10
9
0.0328
Yes
4059245321780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.400610030
K1291.400610030
K
M6
40
18
25
13
30
10
9
0.0361
Yes
4059245321797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.400610040
K1291.400610040
K
M6
40
18
25
13
40
10
9
0.0426
Yes
4059245321803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.400610050
K1291.400610050
K
M6
40
18
25
13
50
10
9
0.0494
Yes
4059245321810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.500813020
K1291.500813020
K
M8
50
22
32
17
20
13
12
0.0516
Yes
4059245321827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.500813025
K1291.500813025
K
M8
50
22
32
17
25
13
12
0.0580
Yes
4059245321834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.500813030
K1291.500813030
K
M8
50
22
32
17
30
13
12
0.0605
Yes
4059245321841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.500813040
K1291.500813040
K
M8
50
22
32
17
40
13
12
0.0650
Yes
4059245321858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.500813050
K1291.500813050
K
M8
50
22
32
17
50
13
12
0.0700
Yes
4059245321865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.500813080
K1291.500813080
K
M8
50
22
32
17
80
13
12
0.1168
Yes
4059245321872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.631016025
K1291.631016025
K
M10
63
26
40
21
25
16
15
0.0975
Yes
4059245321889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.631016030
K1291.631016030
K
M10
63
26
40
21
30
16
15
0.1034
Yes
4059245321896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.631016040
K1291.631016040
K
M10
63
26
40
21
40
16
15
0.1203
Yes
4059245321902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.631016050
K1291.631016050
K
M10
63
26
40
21
50
16
15
0.1100
Yes
4059245321919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.631016080
K1291.631016080
K
M10
63
26
40
21
80
16
15
0.1200
Yes
4059245321926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1291.631016100
K1291.631016100
K
M10
63
26
40
21
100
16
15
0.1350
Yes
4059245321933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성