您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0387 - 方形夹持件
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/07115.prj},{NB=K0387.2506},{BESTKIPP=K0387.2506},{FORM=A},{AUSF=Werkzeugstahl},{A=25},{B=10},{D1=0.0},{D2=0},{E=0},{G=M 6},{T=0.0},{RIFF=fein},{GEW=0.0428},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245139644},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{E1=0.000},{NDR=6.000},{TYP=1.000},{XA=3.200},{TYP1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
长度
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
T
[mm]
RIFF
齿面
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0387.1005
K0387.1005
A
工具钢
10
10
0.0
0
0
M 5
0.0
超精细
0.0058
Yes
84662080
4059245139491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.101205
K0387.101205
A
工具钢
10
12
0.0
0
0
M 5
0.0
超精细
0.0073
Yes
84662080
4059245139507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.1205
K0387.1205
A
工具钢
12
10
0.0
0
0
M 5
0.0
精细
0.0091
Yes
84662080
4059245139514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.121205
K0387.121205
A
工具钢
12
12
0.0
0
0
M 5
0.0
精细
0.0111
Yes
84662080
4059245139552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.1606
K0387.1606
A
工具钢
16
10
0.0
0
0
M 6
0.0
精细
0.0164
Yes
84662080
4059245139569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.161206
K0387.161206
A
工具钢
16
12
0.0
0
0
M 6
0.0
精细
0.0210
Yes
84662080
4059245139590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.2005
K0387.2005
A
工具钢
20
10
0.0
0
0
M 5
0.0
精细
0.0270
Yes
84662080
4059245139606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.201205
K0387.201205
A
工具钢
20
12
0.0
0
0
M 6
0.0
精细
0.0340
Yes
84662080
4059245139620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.2506
K0387.2506
A
工具钢
25
10
0.0
0
0
M 6
0.0
精细
0.0428
Yes
84662080
4059245139644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.251206
K0387.251206
A
工具钢
25
12
0.0
0
0
M 6
0.0
精细
0.0528
Yes
84662080
4059245139668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.12057
K0387.12057
B
硬质合金齿面
12
10
0.0
0
10.3
M 5
0.0
精细
0.0105
Yes
84662080
4059245139521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.1210048
K0387.1210048
C
工具钢
12
10
4.5
8
0
-
5.6
精细
0.0078
Yes
84662080
4059245139538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.1212048
K0387.1212048
C
工具钢
12
12
4.5
8
0
-
5.6
精细
0.0098
Yes
84662080
4059245139545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.1610048
K0387.1610048
C
工具钢
16
10
4.5
8
0
-
5.6
精细
0.0158
Yes
84662080
4059245139576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.1612048
K0387.1612048
C
工具钢
16
12
4.5
8
0
-
5.6
精细
0.0198
Yes
84662080
4059245139583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.2010058
K0387.2010058
C
工具钢
20
10
5.5
10
0
-
6.6
精细
0.0240
Yes
84662080
4059245139613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.2012058
K0387.2012058
C
工具钢
20
12
5.5
10
0
-
6.6
精细
0.0300
Yes
84662080
4059245139637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.2510068
K0387.2510068
C
工具钢
25
10
6.6
11
0
-
7.6
精细
0.0385
Yes
84662080
4059245139651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0387.2512068
K0387.2512068
C
工具钢
25
12
6.6
11
0
-
7.6
精细
0.0490
Yes
84662080
4059245139675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表