Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0289 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
自适应球头端面, 压紧螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen_druckschrauben/02007.prj},{NB=K0289.716X025_K_(0)},{D2=16},{D3=0.0},{L1=25},{L2=23},{L3=10},{SW=24},{SW1=6},{KUGEL=20},{E=27.7},{GEW=0.0904},{EAN=4059245002429},{TYP=1.000},{L3A=0.000},{NDM=16},{XA=13.00},{ST=2.00},{XB=4.270},{XC=20.130},{XD=8.130},{XE=11.560},{XF=4.750},{XG=9.400},{XH=1.370},{XI=15.400},{XJ=16.0},{TYP1=0.000},{BESTKIPP=K0289.716X025},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D1=M 16},{BELASTUNG=14},{BESTEG=07113-16109},{BESTEGKIPP=K0385.16109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
E
宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0289.110X015
K0289.110X015
C
钢制平头嵌入件,平整
M 10
10
0.0
15
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0335
Yes
84662080
4059245001668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.110X030
K0289.110X030
C
钢制平头嵌入件,平整
M 10
10
0.0
30
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0409
Yes
84662080
4059245001675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.110X050
K0289.110X050
C
钢制平头嵌入件,平整
M 10
10
0.0
50
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0502
Yes
84662080
4059245001682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.112X020
K0289.112X020
C
钢制平头嵌入件,平整
M 12
12
0.0
20
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0506
Yes
84662080
4059245001699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.112X040
K0289.112X040
C
钢制平头嵌入件,平整
M 12
12
0.0
40
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0620
Yes
84662080
4059245001705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.112X060
K0289.112X060
C
钢制平头嵌入件,平整
M 12
12
0.0
60
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0750
Yes
84662080
4059245001712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.116X025
K0289.116X025
C
钢制平头嵌入件,平整
M 16
16
0.0
25
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1029
Yes
84662080
4059245001729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.116X050
K0289.116X050
C
钢制平头嵌入件,平整
M 16
16
0.0
50
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1313
Yes
84662080
4059245001736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.116X080
K0289.116X080
C
钢制平头嵌入件,平整
M 16
16
0.0
80
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1665
Yes
84662080
4059245001743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.120X030
K0289.120X030
C
钢制平头嵌入件,平整
M 20
20
0.0
30
24
10
30
8
23
34.6
85
0.1757
Yes
84662080
4059245001750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.120X060
K0289.120X060
C
钢制平头嵌入件,平整
M 20
20
0.0
60
24
10
30
8
23
34.6
85
0.2318
Yes
84662080
4059245001767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.120X100
K0289.120X100
C
钢制平头嵌入件,平整
M 20
20
0.0
100
24
10
30
8
23
34.6
85
0.3018
Yes
84662080
4059245001774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.124X040
K0289.124X040
C
钢制平头嵌入件,平整
M 24
25
0.0
40
30
10
36
10
28
41.6
121
0.3310
Yes
84662080
4059245001781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.124X100
K0289.124X100
C
钢制平头嵌入件,平整
M 24
25
0.0
100
30
10
36
10
28
41.6
121
0.4841
Yes
84662080
4059245001798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.210X015
K0289.210X015
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 10
10
0.0
15
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0332
Yes
84662080
4059245001804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.210X030
K0289.210X030
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 10
10
0.0
30
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0398
Yes
84662080
4059245001811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.210X050
K0289.210X050
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 10
10
0.0
50
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0486
Yes
84662080
4059245001828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.212X020
K0289.212X020
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 12
12
0.0
20
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0504
Yes
84662080
4059245001835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.212X040
K0289.212X040
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 12
12
0.0
40
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0630
Yes
84662080
4059245001842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.212X060
K0289.212X060
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 12
12
0.0
60
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0710
Yes
84662080
4059245001859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.216X025
K0289.216X025
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 16
16
0.0
25
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1000
Yes
84662080
4059245001866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.216X050
K0289.216X050
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 16
16
0.0
50
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1270
Yes
84662080
4059245001873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.216X080
K0289.216X080
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 16
16
0.0
80
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1652
Yes
84662080
4059245001880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.220X030
K0289.220X030
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 20
20
0.0
30
24
10
30
8
23
34.6
85
0.1710
Yes
84662080
4059245001897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.220X060
K0289.220X060
E
不锈钢平头嵌入件,平整
M 20
20
0.0
60
24
10
30
8
23
34.6
85
0.2200
Yes
84662080
4059245001903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表