Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0287 - 自适应球头端面,可调节
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02005.prj},{NB=K0287.1201_0_16.3},{D3=20.0},{L=77.3},{L1=50},{E=33.0},{SW=30},{KUGEL=25.0},{GEW=0.2722},{EAN=4059245207121},{TYP=1.000},{NDR=20.000},{ST=2.50},{LH=16.300},{XA=10.000},{XB=3.800},{XC=26.400},{XD=2.000},{XE=19.800},{XF=45.000},{XG=43.700},{XH=16.400},{XI=1.200},{XJ=0.000},{BESTKIPP=K0287.1201},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=C},{AUSF=Kugel abgeflacht, plan},{D1=M 20},{BELASTUNG=90},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{POS1=50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0},{POS=16.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
E
宽度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0287.108
K0287.108
钢制
C
平头顶珠,平整
M 8
5.8
36.6
25
14.5
13
8.5
8
0.0207
Yes
84662080
4059245001088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.110
K0287.110
钢制
C
平头顶珠,平整
M 10
8.6
45.7
30
19.0
17
12.0
8
0.0449
Yes
84662080
4059245001095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.112
K0287.112
钢制
C
平头顶珠,平整
M 12
8.6
50.7
35
19.0
17
12.0
15
0.0577
Yes
84662080
4059245001101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.116
K0287.116
钢制
C
平头顶珠,平整
M 16
10.5
60.7
40
27.0
24
16.0
25
0.1292
Yes
84662080
4059245001118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.120
K0287.120
钢制
C
平头顶珠,平整
M 20
20.0
77.3
50
33.0
30
25.0
90
0.2772
Yes
84662080
4059245001125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.1081
K0287.1081
不锈钢
C
平头顶珠,平整
M 8
5.8
36.6
25
14.5
13
8.5
8
0.0206
Yes
84662080
4059245207084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.1101
K0287.1101
不锈钢
C
平头顶珠,平整
M 10
8.6
45.7
30
19.0
17
12.0
8
0.0440
Yes
84662080
4059245207091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.1121
K0287.1121
不锈钢
C
平头顶珠,平整
M 12
8.6
50.7
35
19.0
17
12.0
15
0.0570
Yes
84662080
4059245207107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.1161
K0287.1161
不锈钢
C
平头顶珠,平整
M 16
10.5
60.7
40
27.0
24
16.0
25
0.1278
Yes
84662080
4059245207114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.1201
K0287.1201
不锈钢
C
平头顶珠,平整
M 20
20.0
77.3
50
33.0
30
25.0
90
0.2722
Yes
84662080
4059245207121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.308
K0287.308
钢制
F
平头顶珠,齿面
M 8
5.8
36.6
25
14.5
13
8.5
8
0.0206
Yes
84662080
4059245001132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.310
K0287.310
钢制
F
平头顶珠,齿面
M 10
8.6
45.7
30
19.0
17
12.0
8
0.0447
Yes
84662080
4059245001149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.312
K0287.312
钢制
F
平头顶珠,齿面
M 12
8.6
50.7
35
19.0
17
12.0
15
0.0574
Yes
84662080
4059245001156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.316
K0287.316
钢制
F
平头顶珠,齿面
M 16
10.5
60.7
40
27.0
24
16.0
25
0.1290
Yes
84662080
4059245001163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.320
K0287.320
钢制
F
平头顶珠,齿面
M 20
20.0
77.3
50
33.0
30
25.0
90
0.2759
Yes
84662080
4059245001170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.3081
K0287.3081
不锈钢
F
平头顶珠,齿面
M 8
5.8
36.6
25
14.5
13
8.5
8
0.0204
Yes
84662080
4059245207138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.3101
K0287.3101
不锈钢
F
平头顶珠,齿面
M 10
8.6
45.7
30
19.0
17
12.0
8
0.0445
Yes
84662080
4059245207145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.3121
K0287.3121
不锈钢
F
平头顶珠,齿面
M 12
8.6
50.7
35
19.0
17
12.0
15
0.0569
Yes
84662080
4059245207152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.3161
K0287.3161
不锈钢
F
平头顶珠,齿面
M 16
10.5
60.7
40
27.0
24
16.0
25
0.1285
Yes
84662080
4059245207169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0287.3201
K0287.3201
不锈钢
F
平头顶珠,齿面
M 20
20.0
77.3
50
33.0
30
25.0
90
0.2762
Yes
84662080
4059245207176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表