Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0286 - 自适应球头支撑块,可自动摆回
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02004.prj},{NB=K0286.112_0},{BESTKIPP=K0286.112},{W=0},{FORM=C},{AUSF=Anlage plan},{Z=1},{D1=40},{D2=35},{D3=M 12},{D4=16},{D5=5.4},{L1=32.0},{L2=5.0},{L3=2.0},{L4=12},{L5=8},{L6=11.3},{BELASTUNG=220},{GEW=0.2531},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245001026},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{ST=1.75},{EX=8.30},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=Bohrung für Stift als Verdrehsicherung},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZGT
图纸说明
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0286.105
K0286.105
C
夹紧面,平整面
18
15
M 5
7
1.8
14.0
2.1
0.8
5
3
4.6
30
0.0216
Yes
84662080
4059245000982
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.106
K0286.106
C
夹紧面,平整面
22
18
M 6
8
2.8
16.5
2.5
1.0
6
4
5.6
50
0.0387
Yes
84662080
4059245000999
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.108
K0286.108
C
夹紧面,平整面
28
23
M 8
11
3.3
21.5
3.4
1.3
8
5
7.5
90
0.0819
Yes
84662080
4059245001002
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.110
K0286.110
C
夹紧面,平整面
34
29
M 10
13
4.4
27.0
4.2
1.6
10
6
9.2
140
0.1522
Yes
84662080
4059245001019
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.112
K0286.112
C
夹紧面,平整面
40
35
M 12
16
5.4
32.0
5.0
2.0
12
8
11.3
220
0.2531
Yes
84662080
4059245001026
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.305
K0286.305
F
夹紧面带齿面
18
15
M 5
7
1.8
14.0
2.1
0.8
5
3
4.6
30
0.0210
Yes
84662080
4059245001033
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.306
K0286.306
F
夹紧面带齿面
22
18
M 6
8
2.8
16.5
2.5
1.0
6
4
5.6
50
0.0384
Yes
84662080
4059245001040
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.308
K0286.308
F
夹紧面带齿面
28
23
M 8
11
3.3
21.5
3.4
1.3
8
5
7.5
90
0.0806
Yes
84662080
4059245001057
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.310
K0286.310
F
夹紧面带齿面
34
29
M 10
13
4.4
27.0
4.2
1.6
10
6
9.2
140
0.1489
Yes
84662080
4059245001064
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0286.312
K0286.312
F
夹紧面带齿面
40
35
M 12
16
5.4
32.0
5.0
2.0
12
8
11.3
220
0.2483
Yes
84662080
4059245001071
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表