JDAExxES4305 - Venting element stainless steel
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/jdaexxeszzzz.prj},{NB=JDAE12ES4305},{ARTNR=JDAE12ES4305},{L=6},{SW1=17},{EK=19.0},{H=13},{INSTDM=1.0},{STGEW=14},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{NDM=12.000},{HH=5.500},{HA=4.500},{HL=2.000},{R=2.500},{HR=3.500},{RL=0},{DII=5.500},{HII=5.500},{RC=12.00},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=25.0},{QUANTITYINT=25.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73072980},{CTN=73072980},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF007839=12},{ARTNRX=JDAE12ES4305},{ARTNRXX=JDAE12ESzzzz},{A=M12x1.5},{MATK=Edelstahl 1.4305},{MATM=PES},{MATH=Edelstahl 1.4305},{MATO=NBR/schwarz},{PACK=25},{RQ=ca. 6},{WEP=≥ 0.83},{IP66=IP66},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{IP68=IP68 (0.6 bar / 60 min)},{IP69=IP69},{MANUID=JDAE12ES4305}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATM
Material membrane
ⁿ/ₐ
MATH
Material sleeve
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
RQ
Air flow
[l/h (ΔP=0,07)]
WEP
Water entry pressure
[bar]
IP66
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP68
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP69
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
JDAE12ES4305
JDAE12ES4305
M12x1.5
6
17
19.0
13
1.0
14
Stainless steel 1.4305
PES
Stainless steel 1.4305
NBR/black
25
ca. 6
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
JDAE20ES4305
JDAE20ES4305
M20x1.5
6
24
26.7
13
1.5
29
Stainless steel 1.4305
PES
PA6
NBR/black
10
ca. 11
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
JDAE40ES4305
JDAE40ES4305
M40x1.5
8
45
48.0
18
2.0
124
Stainless steel 1.4305
PES
PA6
NBR/black
5
ca. 75
≥ 0.83
IP66
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
-40
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성