피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
JCL-5250 - Plastic Pull Handles - Female Right Angle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
One-Piece Pull Handles
Plastic One-Piece Pull Handles
Plastic One-Piece Pull Handles - Rear Mounted
Plastic Pull Handles - Female Right Angle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02010000/l4_n02010200/l5_n02010202/p131065/jcl-5250.prj},{NB=JCL-5255},{PN=JCL-5255},{AMERSID=1089080},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=134},{B=117},{C=16.0},{D=25},{E=50},{F=34},{THREAD=M8},{DEPTH=14},{HOLEDIA=6.647},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Handle Length (Overall)
[mm]
B
B Handle Length (Center to Center)
[mm]
C
C Grip Width
[mm]
D
D Grip Height
[mm]
E
E Projection
[mm]
F
F Inside Handle Projection
[mm]
THREAD
Insert Thread Size
ⁿ/ₐ
DEPTH
Insert Depth
[mm]
JCL-5250
JCL-5250
1089079
-
-
134
117
16.0
25
50
34
M6
9
JCL-5255
JCL-5255
1089080
-
-
134
117
16.0
25
50
34
M8
14
JCL-5260
JCL-5260
1089081
-
-
148
132
16.0
25
50
34
M6
9
JCL-5275
JCL-5275
1089082
-
-
168
150
18.0
29
58
40
M8
14
JCL-5285
JCL-5285
1089083
-
-
197
179
18.0
29
58
40
M8
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성