J-CPH01 02 - Cost-effective casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cph01_02.prj},{NB=J-CPH01-D125-RC},{CODE=J-CPH01},{TYPE1=Screw-type activities},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BEA=Sleeve},{D=125},{CODE1=RC},{H=161},{F=32},{M=M20},{L=40},{R=97.5},{UHRC=160},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-cph01_02/assem/j-cph01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
UHRC
Allowable load
[kg]
J-CPH01-D100-UH
J-CPH01
Screw rod type
Q235A
Galvanized
-
Bushing
100
UH
134
29
M20
40
80.0
120
J-CPH01-D100-RC
J-CPH01
Screw rod type
Q235A
Galvanized
-
Bushing
100
RC
134
34
M20
40
80.0
120
J-CPH01-D125-RC
J-CPH01
Screw rod type
Q235A
Galvanized
-
Bushing
125
RC
161
32
M20
40
97.5
160
J-CPH02-D100-UH
J-CPH02
Screw rod type
Q235A
Galvanized
Hardware single brake
Bushing
100
UH
134
29
M20
40
80.0
120
J-CPH02-D100-RC
J-CPH02
Screw rod type
Q235A
Galvanized
Hardware single brake
Bushing
100
RC
134
34
M20
40
80.0
120
J-CPH02-D125-RC
J-CPH02
Screw rod type
Q235A
Galvanized
Hardware single brake
Bushing
125
RC
161
32
M20
40
97.5
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성