J-CPB17 18 - Castors/Angle movable installation type/Light load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpb17_18.prj},{NB=J-CPB17-D50-NV},{CODE=J-CPB17},{TYPE=Angle mounted movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=---},{BEA=nothing},{D=50},{WHE=NV},{LINK=Website link},{PPATH=j-cpb17_18/assem/j-cpb17_18_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface preparation
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket Braking mode
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
COL
colur
ⁿ/ₐ
BEA
Bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
ALL
Allowable load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
J-CPB17-D50-NV
J-CPB17
Angle mounted movable typ...
Q235A
Galvanized
---
nylon
White
nothing
65
21
31
51
13.5
9
15.5
19
19
47
2
40
0.170
J-CPB18-D50-NV
J-CPB18
Angle mounted movable typ...
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
nylon
White
nothing
65
21
31
51
13.5
9
15.5
19
19
49
2
40
0.185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성