카탈로그: IGUCHI KIKO
생성됨: 11.06.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IGUCHI KIKO
ISR-TR - T-slot type Air ball lifter (Roller type)
IGUCHI KIKO
Air Ball Lifter
Powered by
CAD모델 선택
{iguchi/air_ball_lifter/isr_tr_asmtab.prj},{NB=ISR-19TR-325(0)},{MODEL=ISR-19TR-325},{MAT=Steel},{L=325.0},{S=3},{WEIGHT=1.5},{LC1=120.3},{LC2=160.1},{LC3=199.9},{VER=4},{POBX='0', 'When down', '1', 'When up'},{PPATH=parts/isr_t/isr_t_asmtpl.prj},{POB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
S
Stroke
[mm]
WEIGHT
Production weight
[kg]
LC1
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.4MPa)
[kgf]
LC2
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.5MPa)
[kgf]
LC3
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.6MPa)
[kgf]
ISR-19TR-325
ISR-19TR-325
Steel
325.0
3
1.5
120.3
160.1
199.9
ISR-26TR-300
ISR-26TR-300
Steel
297.5
3
2.45
149.9
199.9
249.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISR-22T - T-slot type Air ball lifter
IGUCHI KIKO
15.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성