카탈로그: IGUCHI KIKO
생성됨: 11.06.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IGUCHI KIKO
ISR-28T - T-slot type Air ball lifter
IGUCHI KIKO
Air Ball Lifter
Powered by
CAD모델 선택
{iguchi/air_ball_lifter/isr_28t_asmtab.prj},{NB=ISR-28T-280(0)},{MODEL=ISR-28T-280},{L=280},{SN=6},{WEIGHT=1.4},{LC1=164 },{LC2=206 },{LC3=247 },{POB=0},{VER=3},{POBX='0', 'When down', '1', 'When up'},{PPATH=parts/isr_t/isr_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
L
Overrall length of Ball Lifter
[mm]
SN
No. of balls
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Production weight
[kg]
LC1
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.4MPa)
[kgf]
LC2
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.5MPa)
[kgf]
LC3
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.6MPa)
[kgf]
ISR-28T-160
ISR-28T-160
160
3
0.8
82
103
123
ISR-28T-280
ISR-28T-280
280
6
1.4
164
206
247
ISR-28T-400
ISR-28T-400
400
9
2
247
308
370
ISR-28T-520
ISR-28T-520
520
12
2.6
329
411
493
ISR-28T-640
ISR-28T-640
640
15
3.2
411
514
617
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISR-18T - T-slot type Air ball lifter
IGUCHI KIKO
15.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성