피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 8750 - Federstahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
ISO 8750 - Spiral-Spannstifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640982787/640982793.prj},{NB=8750FST510},{ARTIKELNUMMER=8750FST510},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/f9/ac/iso_8750_federstahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-02},{AX=1.3},{D1MAX=5.50},{D1MIN=5.25},{D2MAX=4.85},{DD=5},{DD1=5},{LMAXA=10.25},{LMINA=9.75},{LAENGEL=10},{S=11.5},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AX
a ≃
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 8750FST420
8750FST420
23-10-01-02
1.1
4.40
4.20
3.90
4
4
20.50
19.50
20
7.6
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST660
8750FST660
23-10-01-02
1.5
6.50
6.25
5.85
6
6
60.75
59.25
60
16.8
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST214
8750FST214
23-10-01-02
0.7
2.25
2.13
1.90
2
2
14.50
13.50
14
1.9
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST840
8750FST840
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
40.50
39.50
40
30.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST16140
8750FST16140
23-10-01-02
4.0
17.00
16.45
15.60
16
16
140.75
139.25
140
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST14160
8750FST14160
23-10-01-02
3.5
14.95
14.45
13.60
14
14
160.75
159.25
160
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST10100
8750FST10100
23-10-01-02
2.5
10.80
10.35
9.75
10
10
100.75
99.25
100
48.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST612
8750FST612
23-10-01-02
1.5
6.50
6.25
5.85
6
6
12.50
11.50
12
16.8
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1022
8750FST1022
23-10-01-02
2.5
10.80
10.35
9.75
10
10
22.50
21.50
22
48.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST828
8750FST828
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
28.50
27.50
28
30.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1030
8750FST1030
23-10-01-02
2.5
10.80
10.35
9.75
10
10
30.50
29.50
30
48.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST875
8750FST875
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
75.75
74.25
75
30.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST328
8750FST328
23-10-01-02
0.9
3.30
3.15
2.90
3
3
28.50
27.50
28
4.2
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1675
8750FST1675
23-10-01-02
4.0
17.00
16.45
15.60
16
16
75.75
74.25
75
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST618
8750FST618
23-10-01-02
1.5
6.50
6.25
5.85
6
6
18.50
17.50
18
16.8
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST895
8750FST895
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
95.75
94.25
95
30.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1665
8750FST1665
23-10-01-02
4.0
17.00
16.45
15.60
16
16
65.75
64.25
65
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST12100
8750FST12100
23-10-01-02
3.0
12.85
12.40
11.70
12
12
100.75
99.25
100
67.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST314
8750FST314
23-10-01-02
0.9
3.30
3.15
2.90
3
3
14.50
13.50
14
4.2
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1480
8750FST1480
23-10-01-02
3.5
14.95
14.45
13.60
14
14
80.75
79.25
80
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST550
8750FST550
23-10-01-02
1.3
5.50
5.25
4.85
5
5
50.50
49.50
50
11.5
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1020
8750FST1020
23-10-01-02
2.5
10.80
10.35
9.75
10
10
20.50
19.50
20
48.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST320
8750FST320
23-10-01-02
0.9
3.30
3.15
2.90
3
3
20.50
19.50
20
4.2
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST16120
8750FST16120
23-10-01-02
4.0
17.00
16.45
15.60
16
16
120.75
119.25
120
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST865
8750FST865
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
65.75
64.25
65
30.0
ISO
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO ≈8750 - Spring-type straight pins - Coiled, standard duty
Fabory
13.02.2023
ISO 8750 - Spring-type straight pins - Coiled, standard duty
Fabory
13.02.2023
Standard blind rivet domed head aluminum - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
B 158 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
SSPR - Spring Pins
Misumi
30.06.2021
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
ISO 8750 (DIN 7343) - FN 1971 - rostfrei A2 - Clamping pins, rule model
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 924 - Blind rivets Standard, dome head (POP® TAPD BS; ~DIN 7337 A; ~ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 1351 - Spiral spring pins standard duty (ISO 8750; DIN 7343), stainless ...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN03HE - Spring pin - straight rod type
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성