피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 4026 - Stahl 45 H verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindestifte
ISO 4026 - Gewindestifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640903181/640903626/640904284.prj},{NB=402645HVZ1216},{ARTIKELNUMMER=402645HVZ1216},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/86/56/iso_4026_stahl_45_h_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{DD=M 12},{DPMAX=8.5},{DPMIN=8.14},{EMIN=6.863},{LMAXA=16.35},{LMINA=15.65},{LAENGEL=16},{STEIGUNGP=1.75},{S=6.0},{SMAX=6.140},{SMIN=6.020},{TMIN=8.0},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 913},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Kegelkuppe},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=45 H}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
DPMIN
dp min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 402645HVZ630
402645HVZ630
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
30.42
29.58
30
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ616
402645HVZ616
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
16.35
15.65
16
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ64
402645HVZ64
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
4.24
3.76
4
1.00
3.0
3.080
3.020
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ44
402645HVZ44
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
4.24
3.76
4
0.70
2.0
2.080
2.020
1.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ58
402645HVZ58
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
8.29
7.71
8
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ1025
402645HVZ1025
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
25.42
24.58
25
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ820
402645HVZ820
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
20.42
19.58
20
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ1290
402645HVZ1290
23-11-03-02
M 12
8.5
8.14
6.863
90.70
89.30
90
1.75
6.0
6.140
6.020
8.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ525
402645HVZ525
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
25.42
24.58
25
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ1030
402645HVZ1030
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
30.42
29.58
30
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ45
402645HVZ45
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
5.24
4.76
5
0.70
2.0
2.080
2.020
2.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ2020
402645HVZ2020
23-11-03-02
M 20
15.0
14.57
11.429
20.42
19.58
20
2.50
10.0
10.175
10.025
8.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ840
402645HVZ840
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
40.50
39.50
40
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ1616
402645HVZ1616
23-11-03-02
M 16
12.0
11.57
9.149
16.35
15.65
16
2.00
8.0
8.175
8.025
6.4
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ1020
402645HVZ1020
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
20.42
19.58
20
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ1640
402645HVZ1640
23-11-03-02
M 16
12.0
11.57
9.149
40.50
39.50
40
2.00
8.0
8.175
8.025
10.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ430
402645HVZ430
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
30.42
29.58
30
0.70
2.0
2.080
2.020
2.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ845
402645HVZ845
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
45.50
44.50
45
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ34
402645HVZ34
23-11-03-02
M 3
2.0
1.75
1.733
4.24
3.76
4
0.50
1.5
1.580
1.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ1050
402645HVZ1050
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
50.50
49.50
50
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ312
402645HVZ312
23-11-03-02
M 3
2.0
1.75
1.733
12.35
11.65
12
0.50
1.5
1.580
1.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ520
402645HVZ520
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
20.42
19.58
20
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ610
402645HVZ610
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
10.29
9.71
10
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ620
402645HVZ620
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
20.42
19.58
20
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
BÖLLHOFF 402645HVZ1635
402645HVZ1635
23-11-03-02
M 16
12.0
11.57
9.149
35.50
34.50
35
2.00
8.0
8.175
8.025
10.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 913
verzinkt
Kegelkuppe
45 H
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4026 - Steel 45 H
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
DIN 913 (ISO 4026) - FN 137 - rostfrei A2 - Hexagon socket set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SN3600 - Stiftschraube (ISO 4026-45H, DIN913-35H)
STRACK
21.09.2022
BM01A - Hexagon socket head cap screw
HEFA
14.06.2024
DIN582 A4 - Stainless Steel-Lifting eye nuts
Berger Tools
29.05.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
ISO 4026 - Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 28 - Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), cl. 45 H...
Bossard Catalog
13.11.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 913 (ISO 4026) - FN 135 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 913 (ISO 4026) - FN 88 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
K1801 - Hex cap nut, low style DIN 917 steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성