ISO 4017 - Edelstahl A4
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4017 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640926517/640927069.prj},{NB=4017A41055},{ARTIKELNUMMER=4017A41055},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/f0/8f/iso_4017_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=4.5},{AMIN=1.50},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=11.2},{DD=M 10},{DWMINA=14.63},{DWMINB=14.47},{EMINA=17.77},{EMINB=17.59},{K=6.4},{KMAXA=6.58},{KMAXB=6.69},{KMINA=6.22},{KMINB=6.11},{LMAXA=55.60},{LMAXB=56.50},{LMINA=54.40},{LMINB=53.50},{LAENGEL=55},{STEIGUNGP=1.50},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.4},{SMAX=16},{SMINA=15.73},{SMINB=15.57},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 933},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4017A41225
4017A41225
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41260
4017A41260
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
60.60
61.50
59.40
58.50
60
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41016
4017A41016
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
16.35
15.65
16
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41045
4017A41045
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41035
4017A41035
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41030
4017A41030
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41235
4017A41235
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41020
4017A41020
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
20.42
21.05
19.58
18.95
20
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41270
4017A41270
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
70.60
71.50
69.40
68.50
70
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41055
4017A41055
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
55.60
56.50
54.40
53.50
55
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41250
4017A41250
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41022
4017A41022
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
22.42
23.05
21.58
20.95
22
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41040
4017A41040
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41060
4017A41060
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
60.60
61.50
59.40
58.50
60
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41216
4017A41216
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
16.35
15.65
16
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41290
4017A41290
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
90.70
91.75
89.30
88.25
90
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41230
4017A41230
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41220
4017A41220
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
20.42
21.05
19.58
18.95
20
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41025
4017A41025
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
BÖLLHOFF 4017A41245
4017A41245
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Stahl 5.6 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX SDX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 931 (ISO 4014) - FN 104 - 8.8, blank - Hexagon set screws with shank, p...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 BUMAX DX 129 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
25.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表