피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 4017 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4017 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640926517/640926523.prj},{NB=4017A21270},{ARTIKELNUMMER=4017A21270},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/5b/25/iso_4017_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=5.3},{AMIN=1.75},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=13.7},{DD=M 12},{DWMINA=16.63},{DWMINB=16.47},{EMINA=20.03},{EMINB=19.85},{K=7.5},{KMAXA=7.68},{KMAXB=7.79},{KMINA=7.32},{KMINB=7.21},{LMAXA=70.60},{LMAXB=71.50},{LMINA=69.40},{LMINB=68.50},{LAENGEL=70},{STEIGUNGP=1.75},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.6},{SMAX=18},{SMINA=17.73},{SMINB=17.57},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 933},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4017A21275
4017A21275
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
75.60
76.50
74.40
73.50
75
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21065
4017A21065
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
65.60
66.50
64.40
63.50
65
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21240
4017A21240
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21230
4017A21230
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21265
4017A21265
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
65.60
66.50
64.40
63.50
65
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21030
4017A21030
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A212110
4017A212110
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
110.70
111.75
109.30
108.25
110
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A212130
4017A212130
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
130.80
132.00
129.20
128.00
130
1.75
B
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21250
4017A21250
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21090
4017A21090
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
90.70
91.75
89.30
88.25
90
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21245
4017A21245
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21255
4017A21255
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
55.60
56.50
54.40
53.50
55
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21225
4017A21225
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21060
4017A21060
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
60.60
61.50
59.40
58.50
60
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21035
4017A21035
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21045
4017A21045
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21270
4017A21270
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
70.60
71.50
69.40
68.50
70
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21220
4017A21220
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
20.42
21.05
19.58
18.95
20
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21075
4017A21075
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
75.60
76.50
74.40
73.50
75
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21235
4017A21235
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21070
4017A21070
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
70.60
71.50
69.40
68.50
70
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21216
4017A21216
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
16.35
15.65
16
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21080
4017A21080
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
80.60
81.50
79.40
78.50
80
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21016
4017A21016
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
16.35
15.65
16
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
BÖLLHOFF 4017A21055
4017A21055
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
55.60
56.50
54.40
53.50
55
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
Standard
A2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 BUMAX SDX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
DIN 931 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Stahl 5.6 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
Reference 65101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
26.02.2020
ISO 4017 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX DX 129 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성