IPKD-G - 螺纹五通
佳尔灵
气动辅件
接头
快插式气动管接头
IPKD-(G) 螺纹五通
Powered by
CAD模型選擇
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipkd/ipkd-g.prj},{NB=IPKD8-G01},{MODEL=IPKD8-G01},{D=8},{G=G1/8},{PT1=9.728},{D1=8.0},{L4=67.0},{D2=14.0},{D22=14.0},{H1=1.9},{H2=1.9},{E=15.0},{F=15.2},{E0=15.0},{E1=11.0},{E11=11.0},{F1=16.7},{K1=6.5},{K2=8.0},{K3=18.5},{J1=13.9},{J11=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{E33=9.7},{F33=1.3},{J2=1.500},{E5=9.400},{E6=48.600},{D3=3.8},{D4=7.0},{S=14.0},{L2=10.5},{G1=21.0},{L1=5.0},{L=82.200},{L11=6.500},{E2=13.800},{G2=3.600},{H3=8.500},{O1=1.500},{O2=9.400},{X=14.800},{X0=18.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
PT
[mm]
PT1
实际螺纹
[mm]
L4
塑料件长度
[mm]
D2
按钮外径
[mm]
D22
变径按钮外径
[mm]
H2
变径按钮厚度
[mm]
E0
变径弯头外径
[mm]
E11
变径凸台外径
[mm]
J11
变径锌套外径
[mm]
E33
变径按钮台阶外径
[mm]
F33
变径按钮台阶厚度
[mm]
J2
锌套厚度
[mm]
E6
安装孔间距
[mm]
D3
安装孔外径
[mm]
D4
安装孔内径
[mm]
S
六角
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
L
总长
[mm]
L11
螺纹加凸台
[mm]
E2
凸台外径
[mm]
O1
O形圈直径
[mm]
O2
O形圈中径
[mm]
X
变径孔间距
ⁿ/ₐ
X0
第一孔距离
[mm]
IPKD4-M5
IPKD4-M5
IPKD4-M5
4
M5
5.000
48.9
10.0
10.0
1.6
11.0
7.0
10.4
5.6
1.1
1.500
35.400
3.2
5.7
12.0
3.5
61.100
5.000
7.800
1.500
5.700
10.600
13.800
IPKD4-G01
IPKD4-G01
IPKD4-G01
4
G1/8
9.728
48.9
10.0
10.0
1.6
11.0
7.0
10.4
5.6
1.1
1.500
35.400
3.2
5.7
12.0
5.0
63.600
7.000
13.000
1.500
9.400
10.600
13.800
IPKD4-G02
IPKD4-G02
IPKD4-G02
4
G1/4
13.157
48.9
10.0
10.0
1.6
11.0
7.0
10.4
5.6
1.1
1.500
35.400
3.2
5.7
12.0
6.0
64.600
8.000
15.900
1.800
12.800
10.600
13.800
IPKD4-G03
IPKD4-G03
IPKD4-G03
4
G3/8
16.662
48.9
10.0
10.0
1.6
11.0
7.0
10.4
5.6
1.1
1.500
35.400
3.2
5.7
12.0
7.0
67.100
9.500
19.800
1.800
16.500
10.600
13.800
IPKD6-M5
IPKD6-M5
IPKD6-M5
6
M5
5.000
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.8
14.0
3.4
69.100
5.000
7.800
1.500
5.700
12.800
15.400
IPKD6-G01
IPKD6-G01
IPKD6-G01
6
G1/8
9.728
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.5
14.0
5.0
71.100
6.500
13.800
1.500
9.400
12.800
15.400
IPKD6-G02
IPKD6-G02
IPKD6-G02
6
G1/4
13.157
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.8
14.0
6.0
72.100
8.000
15.900
1.800
12.800
12.800
15.400
IPKD6-G03
IPKD6-G03
IPKD6-G03
6
G3/8
16.662
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.8
14.0
7.0
74.100
9.500
19.800
1.800
16.500
12.800
15.400
IPKD6-G04
IPKD6-G04
IPKD6-G04
6
G1/2
20.955
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.8
14.0
9.0
76.600
11.500
23.800
1.800
20.300
12.800
15.400
IPKD8-G01
IPKD8-G01
IPKD8-G01
8
G1/8
9.728
67.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
48.600
3.8
7.0
14.0
5.0
82.200
6.500
13.800
1.500
9.400
14.800
18.800
IPKD8-G02
IPKD8-G02
IPKD8-G02
8
G1/4
13.157
67.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
48.600
3.8
7.0
17.0
6.0
83.700
7.500
16.800
1.800
12.800
14.800
18.800
IPKD8-G03
IPKD8-G03
IPKD8-G03
8
G3/8
16.662
67.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
48.600
3.8
7.0
21.0
7.0
85.200
8.500
19.800
1.800
16.500
14.800
18.800
IPKD8-G04
IPKD8-G04
IPKD8-G04
8
G1/2
20.955
67.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
48.600
3.8
7.0
24.0
9.0
87.200
10.500
23.800
1.800
20.300
14.800
18.800
IPKD10-G01
IPKD10-G01
IPKD10-G01
10
G1/8
9.728
81.0
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
59.400
4.4
7.6
17.0
5.0
97.300
6.500
14.000
1.500
9.400
18.100
22.400
IPKD10-G02
IPKD10-G02
IPKD10-G02
10
G1/4
13.157
81.0
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
59.400
4.4
7.6
17.0
6.0
98.300
7.500
16.800
1.800
12.800
18.100
22.400
IPKD10-G03
IPKD10-G03
IPKD10-G03
10
G3/8
16.662
81.0
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
59.400
4.4
7.6
21.0
7.0
101.800
8.500
20.000
1.800
16.500
18.100
22.400
IPKD10-G04
IPKD10-G04
IPKD10-G04
10
G1/2
20.955
81.0
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
59.400
4.4
7.6
24.0
9.0
101.800
10.500
23.800
1.800
20.300
18.100
22.400
IPKD12-G01
IPKD12-G01
IPKD12-G01
12
G1/8
9.728
91.6
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
67.700
4.9
7.7
21.0
5.0
108.500
6.500
14.000
1.500
9.400
20.800
25.000
IPKD12-G02
IPKD12-G02
IPKD12-G02
12
G1/4
13.157
91.6
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
67.700
4.9
7.7
21.0
6.0
109.500
7.500
17.000
1.800
12.800
20.800
25.000
IPKD12-G03
IPKD12-G03
IPKD12-G03
12
G3/8
16.662
91.6
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
67.700
4.9
7.7
21.0
7.0
110.500
8.500
20.000
1.800
16.500
20.800
25.000
IPKD12-G04
IPKD12-G04
IPKD12-G04
12
G1/2
20.955
91.6
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
67.700
4.9
7.7
24.0
9.0
112.500
10.500
23.800
1.800
20.300
20.800
25.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表