카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-SYL - Synchronous wheel
WUXING
Synchronous belt wheel
Synchronous wheel
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/synw/synwe/syl.prj},{NB=WX-L075SGAS-Z25-D30},{WXCN=WX-L},{MAT=SG},{SPE=075},{NUT=25},{D=30},{ST=AS},{C=75.800},{F=87.000},{T=2.500},{G=67},{L1=7.00},{A=50},{E=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
C
Tooth outside diameter
[mm]
F
baffle
[mm]
T
Baffles thick
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L1
Top wire distance
[mm]
A
Diameter convex
[mm]
E
Location hole
[mm]
WX-L075SGAS-Z10-D10
WX-L
10
30.320
36.000
2.500
24
7.00
22
3
WX-L075SGAS-Z12-D10
WX-L
12
36.380
45.000
2.500
30
7.00
27
3
WX-L075SGAS-Z14-D20
WX-L
14
42.450
48.000
2.500
35
7.00
30
5
WX-L075SGAS-Z15-D20
WX-L
15
45.480
48.000
2.500
35
7.00
30
5
WX-L075SGAS-Z16-D20
WX-L
16
48.510
55.000
2.500
40
7.00
32
5
WX-L075SGAS-Z17-D20
WX-L
17
51.540
55.000
2.500
40
7.00
34
5
WX-L075SGAS-Z18-D20
WX-L
18
54.570
61.000
2.500
45
7.00
36
5
WX-L075SGAS-Z19-D20
WX-L
19
57.610
67.000
2.500
50
7.00
38
5
WX-L075SGAS-Z20-D20
WX-L
20
60.640
67.000
2.500
50
7.00
40
5
WX-L075SGAS-Z21-D30
WX-L
21
63.670
70.000
2.500
56
7.00
42
6
WX-L075SGAS-Z22-D30
WX-L
22
66.700
80.000
2.500
56
7.00
45
6
WX-L075SGAS-Z24-D30
WX-L
24
72.770
87.000
2.500
64
7.00
50
6
WX-L075SGAS-Z25-D30
WX-L
25
75.800
87.000
2.500
67
7.00
50
6
WX-L075SGAS-Z26-D30
WX-L
26
78.830
87.000
2.500
67
7.00
50
6
WX-L075SGAS-Z28-D30
WX-L
28
84.890
95.000
2.500
75
7.00
50
6
WX-L075SGAS-Z30-D30
WX-L
30
90.960
99.000
2.500
83
7.00
56
6
WX-L075SGAS-Z32-D30
WX-L
32
97.020
104.000
2.500
84
7.00
56
6
WX-L075SGAS-Z34-D30
WX-L
34
103.080
111.000
2.500
90
7.00
63
8
WX-L075SGAS-Z36-D30
WX-L
36
109.150
123.000
2.500
102
7.00
63
8
WX-L075SGAS-Z38-D30
WX-L
38
115.210
127.000
2.500
105
7.00
63
8
WX-L075SGAS-Z40-D30
WX-L
40
121.280
131.000
2.500
110
7.00
63
8
WX-L075SGAS-Z42-D30
WX-L
42
127.340
135.000
2.500
115
7.00
71
8
WX-L075SGAS-Z44-D30
WX-L
44
133.400
140.000
2.500
120
7.00
71
8
WX-L075SGAS-Z46-D30
WX-L
46
139.470
144.000
2.500
125
7.00
71
8
WX-L075SGAS-Z48-D30
WX-L
48
145.530
152.000
2.500
130
7.00
71
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성